피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE CG - Vérins compacts guidés
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
GUIDAGE
VÉRINS GUIDÉS
VÉRINS COMPACT GUIDÉS
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/guidage/verins_guides/verins_compacts_guides/serie_cg.prj},{NB=CG.106.25.020_0},{ALESAGE=25},{COURSE=20},{FS=6},{PC=0},{A=93},{B=42},{C=82},{D=30},{DP=5.5},{DS=12},{E=50},{F=G1/8},{FA=12},{FB=12},{FC=13.5},{FP=10.5},{G=26},{H=64.0},{HA=28.5},{K=34},{KA=4},{KB=4,5},{KC=3},{KD=6},{L=38.5},{L1=54.0},{M=91},{N=78},{PA=10},{P=38},{Q=17.5},{T=M5},{TA=5,4},{TB=8,4},{TC=4,5},{TD=8,2},{TE=3},{UA=5.6},{UB=9.5},{UL=5.5},{V=13.0},{W=M6x1},{WL=12},{Z=M6x1},{ZL=15},{ZS=M6x1},{PPATH=serie_cg/serie_cg_12_63_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DP
[mm]
DS
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FP
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
KD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
PA
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
UL
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WL
[mm]
Z
[mm]
ZL
[mm]
ZS
[mm]
LT
[mm]
SA
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
CG.106.12.010
CG.106.12.010
12
58
26
40
18
8
2.0
6
-
M5
11
11
8.5
15.0
14
41.5
19.5
23
-
-
-
-
29.0
39.0
56
48
8
22
5.0
-
-
-
-
-
-
4.3
8.0
4.5
14.0
M5
10
M4
9
M4
39.0
0.0
14.0
0.0
CG.106.16.010
CG.106.16.010
16
64
30
42
22
10
2.0
6
-
M5
11
11
10.0
17.0
16
46.0
23.0
24
-
-
-
-
31.0
43.0
62
52
10
25
5.0
-
-
-
-
-
-
4.3
8.0
4.5
14.0
M5
10
M4
11
M5
43.0
0.0
14.0
0.0
CG.106.20.020
CG.106.20.020
20
83
36
72
24
12
5.5
10
44
G1/8
11
11
10.5
9.0
18
54.0
25.0
28
3
3,5
3
6
38.0
53.5
81
70
10
30
17.5
M5
5,4
8,4
4,5
7,8
2,8
5.6
9.5
5.5
13.0
M6x1
12
M5x0,8
13
M5x0,8
53.5
0.0
24.0
29.5
CG.106.25.020
CG.106.25.020
25
93
42
82
30
16
5.5
12
50
G1/8
12
12
13.5
10.5
26
64.0
28.5
34
4
4,5
3
6
38.5
54.0
91
78
10
38
17.5
M5
5,4
8,4
4,5
8,2
3
5.6
9.5
5.5
13.0
M6x1
12
M6x1
15
M6x1
54.0
0.0
24.0
29.5
CG.106.32.025
CG.106.32.025
32
112
48
98
34
20
9.5
16
63
G1/8
13
13
15.0
9.5
30
78.0
34.0
42
4
4,5
3
6
38.5
60.0
110
96
12
44
21.5
M6
6,5
10,5
5,5
9,5
3,5
6.6
11.0
7.5
7.5
M8x1,25
16
M8x1,25
20
M8x1,25
97.0
37.0
24.0
33.5
CG.106.40.025
CG.106.40.025
40
120
54
106
40
20
10.0
16
72
G1/8
13
13
18.0
11.0
30
86.0
38.0
50
4
4,5
3
6
44.0
66.0
118
104
12
44
22.0
M6
6,5
10,5
5,5
11
4
6.6
11.0
7.5
13.0
M8x1,25
16
M8x1,25
20
M8x1,25
97.0
31.0
24.0
34.0
CG.106.50.025
CG.106.50.025
50
148
64
130
46
25
13.0
20
92
G1/4
13
13
21.5
11.0
40
110.0
47.0
66
5
6
4
8
44.0
72.0
146
130
15
60
24.0
M8
8,5
13,5
7,5
13,5
4,5
8.6
14.0
9.0
9.0
M10x1,5
20
M10x1,5
22
M10x1,5
106.5
34.5
24.0
36.0
CG.106.63.025
CG.106.63.025
63
162
78
142
58
25
13.0
20
110
G1/4
14
14
28.0
12.5
50
124.0
55.0
80
5
6
4
8
49.0
77.0
158
130
15
70
24.0
M10
11
17,8
10
18,5
7
8.6
14.0
9.0
14.0
M10x1,5
20
M10x1,5
22
M10x1,5
106.5
29.5
28.0
38.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Série UG200 - Unité de guidage en U - Ø 12 à 100 mm
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE VI 100 - Vérins compacts ISO 21287
Sopra-Pneumatic
30.04.2021
SÉRIE ID1S - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
CMPG - Vérins Compacts guidés avec douilles à billes
Metalwork
17.05.2024
Série UG200 - Unité de guidage en H - Ø 12 à 100 mm
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE M100 - Vérins cylindriques ISO 6432
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
EZH - Vérin plat
Festo
15.12.2023
SÉRIE ID1E - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
17.11.2022
Série VR100 - Vérin faible courses double effet série
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
CMPG_ - Vérins Compacts guidés à paliers lisses
Metalwork
17.05.2024
HYG/HYDG - Vérin de conception hygiénique
SMC
28.09.2023
SÉRIE M110 - Vérins cylindriques ISO 6432
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
SÉRIE T100 [Ø12 à 100 mm] - Vérins compacts faible course
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE JD1 joints spéciaux - Vérins ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성