피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CJC - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_for_ball_cage_cjc.prj},{NB=CJC.38x45},{COL=30},{D1=38},{D2=48},{D3=53},{D4=58},{L1=27},{L2=5.0},{R=34.0},{L=45},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{INFO=Assembly recommendation:D1≤25: 3 BRE 6 + TCI M6x15;D1>25:3 BREA 8 + TCI M8x20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
COL
Pillar diameter Ø
[mm]
D1
Inner diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
CJC.21x31
CJC.21x31
15
21
28
30
34
15
5.0
21.5
31
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.22x31
CJC.22x31
16
22
28
30
34
15
5.0
21.5
31
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.24x33
CJC.24x33
18
24
32
34
38
17
5.0
23.5
33
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.25x33
CJC.25x33
19
25
32
34
38
17
5.0
23.5
33
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.30x40
CJC.30x40
24
30
40
43
48
22
5.0
29.0
40
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.31x40
CJC.31x40
25
31
40
43
48
22
5.0
29.0
40
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.38x45
CJC.38x45
30
38
48
53
58
27
5.0
34.0
45
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.40x45
CJC.40x45
32
40
48
53
58
27
5.0
34.0
45
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.48x48
CJC.48x48
40
48
58
66
72
30
5.0
41.0
48
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.50x48
CJC.50x48
42
50
58
66
72
30
5.0
41.0
48
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.58x57
CJC.58x57
50
58
68
77
82
35
5.0
46.0
57
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.60x57
CJC.60x57
52
60
68
77
82
35
5.0
46.0
57
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.72x70
CJC.72x70
60
72
85
90
95
40
5.0
52.5
70
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.75x70
CJC.75x70
63
75
85
90
95
40
5.0
52.5
70
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
CJC.92x100
CJC.92x100
80
92
100
112
120
55
6.5
65.0
100
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성