피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CLM2 - Fine Lock Cylinder Double Acting Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLM2 Fine Lock Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/clm2/clm2_asmtab.prj},{NB=CLM2FZ25-25-E(0_0_0)},{BORE=25},{SMAX1=300},{SMAX2=1500},{A=22},{AL=19.5},{B=40},{B1=17},{B2=32},{BC=45},{BN=90.0},{BZ=69.0},{B3=32},{C2=37.0},{CI=0},{CD=0},{CL=0.0},{CX=0},{CZ=0},{D=10},{E1X=26},{ELW=36},{F=13},{GA=83.5},{GB=8},{GC=9},{GD=64.5},{GK=4.0},{GL=9},{GQ=7},{GR=7},{FLW=20.0},{FL=10.5},{FD=7},{FT=4},{FX=60},{FY=0},{FZ=75},{G=8},{H=45},{H1=6},{H2=8},{HLW1=72},{HLW2=85},{HLW3=97},{HLW4=110},{HLW5=135},{HLW6=160},{HLW7=185},{I=33.5},{JH=23.5},{JW=10.5},{K=5.5},{KA=8},{L=0},{LC=0},{LD=0.0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{LLW1=12.5},{LLW2=25},{LLW3=37.5},{LLW4=50},{LLW5=75},{LLW6=100},{LLW7=125},{MM1X=10},{MM2X=1.25},{N=15.0},{N1=17.5},{NA=30.0},{NN1X=26},{NN2X=1.5},{PG=27},{PH=24.0},{PL=24},{PW=41},{P12X=9.728},{P22X=6},{Q=24.5},{S=137},{TD=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{U=0.0},{WA=13},{X=0},{Y=0},{Z0=41.0},{Z1=0.0},{Z2=0.0},{Z3=0.0},{Z4=0.0},{Z5=0.0},{RR=0},{Z6=0.0},{Z7=0.0},{ZZ0=107},{TYPE=},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=25},{POS=0},{THREAD=},{BOOT=},{LOCK=E},{STOP=0},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BC
[mm]
BN
[mm]
BP
ⁿ/ₐ
BQ
ⁿ/ₐ
BZ
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
GK
[mm]
GL
[mm]
GQ
[mm]
GR
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PG
[mm]
PH
[mm]
PL
[mm]
PW
[mm]
S
[mm]
CLM2B20-25-E
20
(B) Basic
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
8
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2L20-25-E
20
(L) Axial foot
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
-
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
8
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2F20-25-E
20
(F) Rod side flange
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
8
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2G20-25-E
20
(G) Head side flange
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
8
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2C20-25-E
20
(C) Single clevis
-
18
15.5
13
0
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
0
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2D20-25-E
20
(D) Double clevis
-
18
15.5
13
0
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
0
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2T20-25-E
20
(T) Head side trunnion
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
0
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2E20-25-E
20
(E) Clevis integrated
-
18
15.5
13
0
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
0
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2BZ20-25-E
20
(BZ) Boss-cut basic
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
8
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2FZ20-25-E
20
(FZ) Boss-cut flange
-
18
15.5
13
26
38
80.0
1/8
1/8
57.5
8
20 0/-0.033
13
73.5
8
8
55.0
3.5
6
4
4
41
5
8
28.0
5.0
M8x1.25
15.0
24.0
M20x1.5
1/8
22
19.5
20
38
127
CLM2B25-25-E
25
(B) Basic
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2L25-25-E
25
(L) Axial foot
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
-
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2F25-25-E
25
(F) Rod side flange
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2G25-25-E
25
(G) Head side flange
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2C25-25-E
25
(C) Single clevis
-
22
19.5
17
0
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
0
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2D25-25-E
25
(D) Double clevis
-
22
19.5
17
0
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
0
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2T25-25-E
25
(T) Head side trunnion
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
0
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2E25-25-E
25
(E) Clevis integrated
-
22
19.5
17
0
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
0
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2BZ25-25-E
25
(BZ) Boss-cut basic
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2FZ25-25-E
25
(FZ) Boss-cut flange
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
10
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
33.5
5.5
M10x1.25
15.0
30.0
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
137
CLM2B32-25-E
32
(B) Basic
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
12
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
37.5
5.5
M10x1.25
15.0
34.5
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
139
CLM2L32-25-E
32
(L) Axial foot
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
12
-
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
37.5
5.5
M10x1.25
15.0
34.5
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
139
CLM2F32-25-E
32
(F) Rod side flange
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
12
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
37.5
5.5
M10x1.25
15.0
34.5
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
139
CLM2G32-25-E
32
(G) Head side flange
-
22
19.5
17
32
45
90.0
1/8
1/8
69.0
12
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
8
37.5
5.5
M10x1.25
15.0
34.5
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
139
CLM2C32-25-E
32
(C) Single clevis
-
22
19.5
17
0
45
90.0
1/8
1/8
69.0
12
26 0/-0.033
13
83.5
8
9
64.5
4.0
9
7
7
45
6
0
37.5
5.5
M10x1.25
15.0
34.5
M26x1.5
1/8
27
24.0
24
41
139
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CLM2/CDLM2 - Fine Lock Cylinder Double Acting Single Rod
SMC Corporation
17.06.2024
Series QX Twin Cylinders
Camozzi
11.06.2024
CLJ2 - Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
SMC-8005 - Double-Acting w/No Magnetic Ring
Essentra Components
14.08.2014
MNB/MDNB - Cylinder With Lock Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
ACS5 - Standard Type / Double Acting : Single Rod
KCC Precision
21.05.2024
MXH-Z - Compact Slide
SMC
05.07.2023
MLGP-Z - Compact Guide Cylinder With Lock
SMC
23.03.2022
MB-Z/MDB-Z_-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/Standard Type
SMC Corporation
05.08.2023
MB-Z/MDB-Z_-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/Standard Type
SMC
26.09.2023
CL1/CDL1 - Lock-up Cylinder Double Acting, Single Rod
SMC
23.03.2022
CBM2 (Assembly) - End Lock Cylinder
SMC
28.09.2023
CM3 - Air Cylinder Short Type
SMC
28.09.2023
H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie...
HPS International
01.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성