피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
008 - Rack quality 8 straight toothing milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 8
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita8/q8_senza_fori.prj},{NB=CRAA 008 039 300},{CODICE=008 039 300},{MAT=CRAA},{MODULO=4.0},{L1=3003.36},{Z=239},{B=39},{H=39},{HO=35.0},{PE=0.230},{W=32.15},{L=3000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 008 024 050
008 024 050
2.0
502.65
80
24
24
22.0
0.060
2.10
CRAA 008 024 100
008 024 100
2.0
1005.31
160
24
24
22.0
0.060
4.15
CRAA 008 024 150
008 024 150
2.0
1501.68
239
24
24
22.0
0.078
6.25
CRAA 008 024 200
008 024 200
2.0
2010.62
320
24
24
22.0
0.078
8.30
CRAA 008 024 051
008 024 051
2.5
502.65
64
24
24
21.5
0.060
2.05
CRAA 008 024 101
008 024 101
2.5
1005.31
128
24
24
21.5
0.060
4.10
CRAA 008 024 151
008 024 151
2.5
1500.11
191
24
24
21.5
0.078
6.10
CRAA 008 024 201
008 024 201
2.5
2002.77
255
24
24
21.5
0.078
8.15
CRAA 008 029 500
008 029 500
3.0
508.94
54
29
29
26.0
0.060
3.00
CRAA 008 029 100
008 029 100
3.0
1017.88
108
29
29
26.0
0.060
5.95
CRAA 008 029 151
008 029 151
3.0
1507.96
160
29
29
26.0
0.078
8.90
CRAA 008 029 200
008 029 200
3.0
2035.75
216
29
29
26.0
0.078
11.85
CRAA 008 029 300
008 029 300
3.0
3006.50
319
29
29
26.0
0.230
17.80
CRAA 008 039 500
008 039 500
4.0
502.65
40
39
39
35.0
0.060
5.40
CRAA 008 039 100
008 039 100
4.0
1005.31
80
39
39
35.0
0.060
10.75
CRAA 008 039 150
008 039 150
4.0
1507.96
120
39
39
35.0
0.078
16.10
CRAA 008 039 200
008 039 200
4.0
2010.62
160
39
39
35.0
0.078
21.45
CRAA 008 039 300
008 039 300
4.0
3003.36
239
39
39
35.0
0.230
32.15
CRAA 008 049 050
008 049 050
5.0
502.65
32
49
49
44.0
0.060
8.50
CRAA 008 049 100
008 049 100
5.0
1005.31
64
49
49
44.0
0.060
16.95
CRAA 008 049 150
008 049 150
5.0
1507.96
96
49
49
44.0
0.078
25.40
CRAA 008 049 200
008 049 200
5.0
2010.62
128
49
49
44.0
0.078
33.85
CRAA 008 049 300
008 049 300
5.0
3000.22
191
49
49
44.0
0.230
50.80
CRAA 008 059 050
008 059 050
6.0
508.94
27
59
59
53.0
0.060
12.30
CRAA 008 059 100
008 059 100
6.0
1017.88
54
59
59
53.0
0.060
24.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성