CSR 19 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_90_tab.prj},{NB=CSR19-25.3-30--(0)},{CODE=CSR19-25.3-30},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=90},{D=19},{RD=8},{P=60},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=30},{F1I=1,32xF0},{F1P=1,57xF0},{V=5.8},{S=0.50},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=0.000},{W=0.09},{FX='-','-','FC19B','05511/C'},{PRA=1.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
CSR19-7.3-90
CSR19-7.3-90
7.0
56.0
49.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
0
-
0
80
CSR19-10.3-90
CSR19-10.3-90
10.0
62.0
52.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
0
-
0
80
CSR19-13.3-90
CSR19-13.3-90
12.7
67.4
54.7
1
19
8
10-180
10
5-90
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
0
-
0
80
CSR19-15.3-90
CSR19-15.3-90
15.0
72.0
57.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,28xF0
1,50xF0
0.50
1.8
130
0.08
0
-
0
80
CSR19-25.3-90
CSR19-25.3-90
25.0
92.0
67.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,32xF0
1,57xF0
0.50
1.8
120
0.09
0
-
0
80
CSR19-38.3-90
CSR19-38.3-90
38.1
118.2
80.1
1
19
8
10-180
10
5-90
1,35xF0
1,60xF0
0.50
1.8
115
0.11
0
-
0
80
CSR19-50.3-90
CSR19-50.3-90
50.0
142.0
92.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
113
0.12
0
-
0
80
CSR19-63.3-90
CSR19-63.3-90
63.5
172.0
108.5
1
19
8
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
110
0.14
0
-
0
80
CSR19-80.3-90
CSR19-80.3-90
80.0
205.0
125.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,64xF0
0.50
1.8
105
0.15
0
-
0
80
CSR19-100.3-90
CSR19-100.3-90
100.0
245.0
145.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,65xF0
0.50
1.8
102
0.17
0
-
0
80
CSR19-125.3-90
CSR19-125.3-90
125.0
295.0
170.0
1
19
8
10-180
10
5-90
1,38xF0
1,66xF0
0.50
1.8
100
0.20
0
-
0
80
CSR19-7.3-5
CSR19-7.3-5
7.0
56.0
49.0
1
19
8
10
10
5
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
0
-
0
80
CSR19-10.3-5
CSR19-10.3-5
10.0
62.0
52.0
1
19
8
10
10
5
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
0
-
0
80
CSR19-13.3-5
CSR19-13.3-5
12.7
67.4
54.7
1
19
8
10
10
5
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
0
-
0
80
CSR19-15.3-5
CSR19-15.3-5
15.0
72.0
57.0
1
19
8
10
10
5
1,28xF0
1,50xF0
0.50
1.8
130
0.08
0
-
0
80
CSR19-25.3-5
CSR19-25.3-5
25.0
92.0
67.0
1
19
8
10
10
5
1,32xF0
1,57xF0
0.50
1.8
120
0.09
0
-
0
80
CSR19-38.3-5
CSR19-38.3-5
38.1
118.2
80.1
1
19
8
10
10
5
1,35xF0
1,60xF0
0.50
1.8
115
0.11
0
-
0
80
CSR19-50.3-5
CSR19-50.3-5
50.0
142.0
92.0
1
19
8
10
10
5
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
113
0.12
0
-
0
80
CSR19-63.3-5
CSR19-63.3-5
63.5
172.0
108.5
1
19
8
10
10
5
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
110
0.14
0
-
0
80
CSR19-80.3-5
CSR19-80.3-5
80.0
205.0
125.0
1
19
8
10
10
5
1,37xF0
1,64xF0
0.50
1.8
105
0.15
0
-
0
80
CSR19-100.3-5
CSR19-100.3-5
100.0
245.0
145.0
1
19
8
10
10
5
1,37xF0
1,65xF0
0.50
1.8
102
0.17
0
-
0
80
CSR19-125.3-5
CSR19-125.3-5
125.0
295.0
170.0
1
19
8
10
10
5
1,38xF0
1,66xF0
0.50
1.8
100
0.20
0
-
0
80
CSR19-7.3-10
CSR19-7.3-10
7.0
56.0
49.0
1
19
8
20
10
10
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
0
-
0
80
CSR19-10.3-10
CSR19-10.3-10
10.0
62.0
52.0
1
19
8
20
10
10
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
0
-
0
80
CSR19-13.3-10
CSR19-13.3-10
12.7
67.4
54.7
1
19
8
20
10
10
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
0
-
0
80
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KD 1,7 - Miniature height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR 1,5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
AR/C 5 - ISO forces, reduced height
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 15 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 25 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
Push type gas springs
Dictator
28.01.2022
CSR 12 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
2479.030. - Gas spring (Spring plunger), with hexagon socket, VDI 3004
FIBRO
27.02.2024
KG 7,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging p...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 15 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 12 TBI - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
2480.21. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
08.05.2024
CSR 19 TBM - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성