피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
CT 009 - Rack quality 9 straight teeth
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Round racks
Straight toothing
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/tonde/denti_dritti/q9_tonde_denti_dritti.prj},{NB=CTA1 009 030 050},{CODICE=009 030 050},{MAT=C45 Cold drawn},{MODULO=3.0},{L1=508.94},{Z=54},{D=30},{H=30},{HO=27.0},{PE=0.065},{W=2.44},{L=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CTA1 009 015 050
009 015 050
C45 Cold drawn
1.0
502.65
160
15
15
14.0
0.055
0.27
CTA1 009 015 100
009 015 100
C45 Cold drawn
1.0
1002.17
319
15
15
14.0
0.055
1.22
CTA1 009 015 200
009 015 200
C45 Cold drawn
1.0
2001.19
637
15
15
14.0
0.055
2.44
CTA1 009 015 300
009 015 300
C45 Cold drawn
1.0
3000.22
955
15
15
14.0
0.055
3.66
CTA1 009 017 050
009 017 050
C45 Cold drawn
1.5
504.23
107
17
17
15.5
0.059
0.69
CTA1 009 017 100
009 017 100
C45 Cold drawn
1.5
1003.74
213
17
17
15.5
0.059
1.38
CTA1 009 017 200
009 017 200
C45 Cold drawn
1.5
2002.77
425
17
17
15.5
0.059
2.76
CTA1 009 017 300
009 017 300
C45 Cold drawn
1.5
3001.79
637
17
17
15.5
0.059
4.14
CTA1 009 020 050
009 020 050
C45 Cold drawn
2.0
502.65
80
20
20
18.0
0.063
1.10
CTA1 009 020 100
009 020 100
C45 Cold drawn
2.0
1005.31
160
20
20
18.0
0.063
2.20
CTA1 009 020 150
009 020 150
C45 Cold drawn
2.0
1501.68
239
20
20
18.0
0.063
3.30
CTA1 009 020 200
009 020 200
C45 Cold drawn
2.0
2004.34
319
20
20
18.0
0.063
4.40
CTA1 009 020 300
009 020 300
C45 Cold drawn
2.0
3003.36
478
20
20
18.0
0.063
6.60
CTA1 009 025 050
009 025 050
C45 Cold drawn
2.5
502.65
64
25
25
22.5
0.063
1.65
CTA1 009 025 100
009 025 100
C45 Cold drawn
2.5
1005.31
128
25
25
22.5
0.063
3.30
CTA1 009 025 150
009 025 150
C45 Cold drawn
2.5
1500.11
191
25
25
22.5
0.063
4.95
CTA1 009 025 200
009 025 200
C45 Cold drawn
2.5
2002.77
255
25
25
22.5
0.063
6.60
CTA1 009 025 300
009 025 300
C45 Cold drawn
2.5
3000.22
382
25
25
22.5
0.063
9.90
CTA1 009 030 050
009 030 050
C45 Cold drawn
3.0
508.94
54
30
30
27.0
0.065
2.44
CTA1 009 030 100
009 030 100
C45 Cold drawn
3.0
1008.45
107
30
30
27.0
0.065
4.80
CTA1 009 030 150
009 030 150
C45 Cold drawn
3.0
1507.96
160
30
30
27.0
0.065
7.20
CTA1 009 030 200
009 030 200
C45 Cold drawn
3.0
2007.48
213
30
30
27.0
0.065
9.60
CTA1 009 030 300
009 030 300
C45 Cold drawn
3.0
3006.50
319
30
30
27.0
0.065
14.40
CTA1 009 040 050
009 040 050
C45 Cold drawn
4.0
502.65
40
40
40
36.0
0.068
4.32
CTA1 009 040 100
009 040 100
C45 Cold drawn
4.0
1005.31
80
40
40
36.0
0.068
8.64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성