피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Standard Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
5-Phase Stepping Motor and Driver Package
5-Phase CVK series
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/5_phase_stepping_mu/cvk_series/standard_type.prj},{NB=CVK546AK},{CNSORDERNO=CVK546AK},{SM=42},{LC=59.0},{TYPE=Standarad Type},{SHAFT=Single Shaft},{V=DC24V},{VERS=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
SM
Frame Size
[mm]
LC
Motor Case Length
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft Type
ⁿ/ₐ
V
Power Supply Voltage
ⁿ/ₐ
CVK523AK
CVK523AK
28
32.0
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK523BK
CVK523BK
28
32.0
Standard Type
Double Shaft
DC24V
CVK525AK
CVK525AK
28
51.5
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK525BK
CVK525BK
28
51.5
Standard Type
Double Shaft
DC24V
CVK544AK
CVK544AK
42
39.0
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK544BK
CVK544BK
42
39.0
Standard Type
Double Shaft
DC24V
CVK546AK
CVK546AK
42
59.0
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK546BK
CVK546BK
42
59.0
Standard Type
Double Shaft
DC24V
CVK564FAK
CVK564FAK
60
46.5
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK564FBK
CVK564FBK
60
46.5
Standard Type
Double Shaft
DC24V
CVK566FAK
CVK566FAK
60
57.5
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK566FBK
CVK566FBK
60
57.5
Standard Type
Double Shaft
DC24V
CVK569FAK
CVK569FAK
60
87.0
Standard Type
Single Shaft
DC24V
CVK569FBK
CVK569FBK
60
87.0
Standard Type
Double Shaft
DC24V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성