D-FATA, R-FATA, H-FATA, D-FATD, R-FATD, H-FATD - 夹具用定位销 - 自由指定型-肩型-止动螺丝型-有表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_fata.prj},{NB=D-FATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=1},{ST=1},{D=8},{P=3.0},{P1=[3.0:10.0/0.1]},{B=2.0},{BMIN=2},{BMAX=35},{L=5},{L1=[5:10/1]},{T=2.0},{LL1=8},{H=11},{DD=5},{R=1.5},{ASS=M5},{ALT1=},{ALT5=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{RC=0},{ALT4=},{RTC=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
ASS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D-FATA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FATA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
55 HRC~(表面面 3000 HV)
6
8
9
4
1.0
M5
0
D-FATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
55 HRC~(表面面 3000 HV)
8
8
11
5
1.5
M5
0
D-FATA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
D-FATA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
55 HRC~(表面面 3000 HV)
10
8
13
7
2.0
m6
0
D-FATA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
D-FATA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
55 HRC~(表面面 3000 HV)
12
10
15
9
3.0
m6
0
D-FATA16-P13.0-B5.0-L10-T...
D-FATA16-P13.0-B5.0-L10-T...
55 HRC~(表面面 3000 HV)
16
10
19
13
4.0
M8
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表