피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DeltaBasic with Material number -BIM Data - Pressure Booster System
KSB
BIM Data- KSB Products
Pumps and Pump systems-BIM Data
DeltaBasic-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/pumps/ksb_delta_basic/bim_mtrlno_ksb_delta_basic_asmtab.prj},{NB=DeltaBasic with Material number -BIM Data PN16_4B_48276287 LOD-200},{SA810ID03=PN16_4B_48276287},{PMPSZE=4.1},{PRDCPTDEF=347},{NOPMP=4},{SCTNCNDTNDEF=1},{TYPVFDDEF=3},{SIZEDN1DEF=7.15},{SIZEDN2DEF=7.15},{NMNLPRPN1DEF=16},{SA=10},{SADEF=10},{IDENTNUMBER=3756192015},{MTRCNSTRDEF=5},{MTRPOLE=2},{MTRSIZEDEF=90},{MTRMFGDEF=1},{EFFCLSDEF=1.5},{RTDPWRDEF=1.50},{MTRMTRLDEF=1},{MTRSRSTYPDEF=10},{MTRSTLDEF=115},{PHASEDEF=3},{MTRLNO=48276287},{CMPSIZE=4B},{PRDCPT=SVP},{INSTTYP=Vertical},{SCTNCNDTN=M-Mains supply},{CNNPOSDN1=Right},{CNNPOSDN2=Right},{TYPVFD=PumpDrive 2 Eco},{SIZEDN1=G 1 1/2\"},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=1},{LOD=200},{ORIENTATION=0.000},{TYPCNTRLER=1},{RSA=1},{EXTSHFT=0},{COBUILDERID= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
CMPSIZE
Component size
ⁿ/ₐ
PRDCPT
Design concept
ⁿ/ₐ
INSTTYP
Installation type
ⁿ/ₐ
NOPMP
Number of pumps
ⁿ/ₐ
SCTNCNDTN
Suction condition
ⁿ/ₐ
TYPVFD
Type of VFD
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
ⁿ/ₐ
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Pressure class
ⁿ/ₐ
SA
Number of pump stages
ⁿ/ₐ
MTRCNSTR
Motor construction type
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
No. of motor poles
ⁿ/ₐ
MTRSIZE
Motor size
ⁿ/ₐ
MTRMFG
Motor manufacturer
ⁿ/ₐ
EFFCLS
Efficiency class
ⁿ/ₐ
RTDPWR
Rated power
ⁿ/ₐ
MTRMTRL
Basic Material
ⁿ/ₐ
PHASE
Motor current type
ⁿ/ₐ
DB_PN16_2B_05166572
05166572
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
2
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48281304
48281304
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
2
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166574
05166574
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
3
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48281305
48281305
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
3
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166576
05166576
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
4
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48281306
48281306
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
4
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166578
05166578
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
5
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48278511
48278511
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
5
V18
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166580
05166580
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
6
V18
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48281307
48281307
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
6
V18
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166582
05166582
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
7
V18
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48281308
48281308
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
7
V18
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166584
05166584
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
8
V18
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_48278512
48278512
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
8
V18
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
3 Phase
DB_PN16_2B_05166586
05166586
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
9
V18
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_48281309
48281309
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
9
V18
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_05166588
05166588
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
10
V18
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_48278513
48278513
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
10
V18
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_05166590
05166590
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
11
V18
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_48281310
48281310
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
11
V18
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_05166592
05166592
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
12
V18
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_48281311
48281311
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
12
V18
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_05166594
05166594
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
14
V18
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_48278514
48278514
2B
MVP
Vertical
2
M-Mains supply
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
14
V18
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
3 Phase
DB_PN16_2B_05166596
05166596
2B
MVP
Vertical
2
F-Floated suction
Nastec Mida
G 1 1/2"
G 1 1/2"
PN 16
16
V18
2
90S
KSB-choice
IE3
1.5 kW
AL
3 Phase
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성