피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBL02 - Diaphragm keyless coupling ?¡è single diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl02.prj},{NB=DBL02-D65-d18-e18},{CODE=DBL02},{TYPE=mianjianshi/danmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=-},{D=65},{DD=18},{DDPOOL=18,19},{EE=18},{L1=26.5},{L2=5.5},{L3=16.0},{D1=44},{PCD=35},{HBS=M5x25},{HBT=6},{ALT=60},{AD=0.6},{AIE=0.2},{AE=+0.6/-0.6},{SMO=120000},{MNO=8000},{INM=4.53x10*-4},{WEI=695},{DD1=36},{DD2=9.2},{M=5},{MD=8.5},{MK=3.5},{MS=8},{ML1=12},{ML2=25},{B1=53},{R=50},{RL=77},{LL1=14.5},{LL2=10},{W1=1.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
Hexagon bolt (keyless) size
ⁿ/ₐ
HBT
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
[N.m]
ALT
Allowable torque
[N.m]
AD
Allowable declination
[°]
AE
Allowable axial amplitude
[mm]
SMO
Static elastic coefficient
[N.m/rad]
MNO
Maximum number of revolutions
[r/min]
INM
Moment of inertia
[kg.m²]
WEI
weight
[g]
DBL02-D40-d10-e10
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
40
18.0
3.4
32
23
M4x18
3.5
8
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
5.48x10*-5
246
DBL02-D40-d14-e14
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
40
18.0
3.4
35
27
M4x18
3.5
8
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
5.48x10*-5
246
DBL02-D40-d16-e16
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
40
18.0
3.4
35
28
M4x18
3.5
8
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
5.48x10*-5
246
DBL02-D65-d15-e15
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
41
29
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d16-e16
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
41
30
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d17-e17
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
41
32
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d18-e18
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
44
35
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d20-e20
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
48
37
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d24-e24
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
53
42
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d30-e30
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
58
45
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d35-e35
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
63
51
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D87-d25-e25
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
62
50
M6x30
13.7
200
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL02-D87-d30-e30
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
66
54
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL02-D87-d35-e35
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
68
54
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL02-D87-d38-e38
DBL02
Keyless/single diaphragm
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
78
64
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성