카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 05B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_05b_2.prj},{NB=202308026},{Z=26},{DE=69.7},{DP=66.37},{CNSORDERNO=202308026},{D2=12},{KG=0.18},{B2=8.3},{B1=2.7},{C=0.8},{R3=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202308008
8
23.4
20.90
202308008
8
0.01
8.3
2.7
0.8
8
202308009
9
25.9
23.39
202308009
8
0.01
8.3
2.7
0.8
8
202308010
10
28.4
25.89
202308010
8
0.02
8.3
2.7
0.8
8
202308011
11
31.0
28.39
202308011
8
0.02
8.3
2.7
0.8
8
202308012
12
33.7
30.91
202308012
8
0.03
8.3
2.7
0.8
8
202308013
13
36.7
33.42
202308013
8
0.04
8.3
2.7
0.8
8
202308014
14
39.2
35.95
202308014
8
0.05
8.3
2.7
0.8
8
202308015
15
41.7
38.48
202308015
8
0.06
8.3
2.7
0.8
8
202308016
16
44.2
41.01
202308016
10
0.07
8.3
2.7
0.8
8
202308017
17
46.7
43.53
202308017
10
0.08
8.3
2.7
0.8
8
202308018
18
49.2
46.07
202308018
10
0.09
8.3
2.7
0.8
8
202308019
19
51.7
48.61
202308019
10
0.10
8.3
2.7
0.8
8
202308021
21
57.2
53.67
202308021
10
0.13
8.3
2.7
0.8
8
202308022
22
59.4
56.21
202308022
10
0.14
8.3
2.7
0.8
8
202308023
23
62.2
58.75
202308023
10
0.16
8.3
2.7
0.8
8
202308024
24
64.7
61.29
202308024
10
0.17
8.3
2.7
0.8
8
202308025
25
67.2
63.83
202308025
10
0.18
8.3
2.7
0.8
8
202308026
26
69.7
66.37
202308026
12
0.18
8.3
2.7
0.8
8
202308028
28
74.7
71.45
202308028
12
0.22
8.3
2.7
0.8
8
202308030
30
80.2
76.53
202308030
12
0.25
8.3
2.7
0.8
8
202308032
32
85.2
81.61
202308032
12
0.29
8.3
2.7
0.8
8
202308034
34
90.2
86.70
202308034
12
0.34
8.3
2.7
0.8
8
202308035
35
92.7
89.24
202308035
12
0.36
8.3
2.7
0.8
8
202308036
36
95.2
91.79
202308036
12
0.38
8.3
2.7
0.8
8
202308038
38
100.2
96.88
202308038
12
0.42
8.3
2.7
0.8
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성