您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-ELN, E-ELNS - 经济型 偏心锁紧螺母
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/e_eln.prj},{NB=E-ELN20},{MAT=C},{M=20},{MP=20x1.0},{LND1=32},{LND2=26},{LNB1=8},{LNEE1=2.7},{UND1=32},{UNB1=8},{UNEE11=2.5},{UNBB1=5.5},{S=4},{T=2.0},{LLMIN1=13.5},{LLMAX1=14.5},{D3=22.9},{D4=22.1},{D5=23.0},{D6=22.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 螺距 (细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LND1
D1 第1螺帽 (内螺帽)
[mm]
LND2
D2 第1螺帽 (内螺帽)
[mm]
LNB
B 第1螺帽 (内螺帽)
[mm]
LNEE
e 第1螺帽 (内螺帽)
[mm]
UND1
D1 第2螺帽 (外螺帽)
[mm]
UNB
B 第2螺帽 (外螺帽)
[mm]
UNEE1
e1 第2螺帽 (外螺帽)
[mm]
UNBB
b 第2螺帽 (外螺帽)
[mm]
S
S 第1第2通用
[mm]
T
T 第1第2通用
[mm]
LLMIN
组件厚度 l 最小
[mm]
LLMAX
组件厚度 l 最大
[mm]
E-ELN10
E-ELN10
10
10x0.75
18
13
6
2.7
18
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
E-ELN12
E-ELN12
12
12x1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
E-ELN15
E-ELN15
15
15x1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
E-ELN17
E-ELN17
17
17x1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
E-ELN20
E-ELN20
20
20x1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
E-ELN25
E-ELN25
25
25x1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
E-ELN30
E-ELN30
30
30x1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
E-ELN35
E-ELN35
35
35x1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
E-ELN40
E-ELN40
40
40x1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
E-ELN45
E-ELN45
45
45x1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
E-ELN50
E-ELN50
50
50x1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BKJ52_62 - 锁紧螺母,圆型,防松动垫圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-LVNA10, C-LVNA12, C-LVNA16, C-LVNA20 - 经济型 水平调整螺栓用锁紧螺帽
Misumi
29.05.2023
SO-03 F - Ressort pour système d'ouverture cylindrique
LYPSIS
22.11.2022
SN2500 - Druckfeder
STRACK
17.08.2022
BNCM, BNCMS, BNSC, BNSCC, BNSCS - 轴承防松螺帽-六角型(粗牙螺纹)
Misumi
30.06.2021
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C-RM - 经济型 锁紧螺母 - R型 -
Misumi
29.05.2023
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C-FM - 经济型 锁紧螺母 - F型(60°锁紧) -
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表