您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EC04AC - 浮动接头·内螺纹型·T尺寸固定型
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec04ac.prj},{NB=EC04AC-M10-1.25-L4},{SC=EC04AC},{TYPE=Internal thread type·Z-size fixed type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=10},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{T=11},{H=4},{D=16},{DGC=0/-0.15},{B=21},{C=24.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NM
国标材质
ⁿ/ₐ
MQ
材质相当于
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
EC04AC-M3-0.5-L2
EC04AC-M3-0.5-L2
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
3
0.5
+0.10/+0.05
5
3
6
0/-0.15
8
9.2
EC04AC-M4-0.7-L2
EC04AC-M4-0.7-L2
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
4
0.7
+0.10/+0.05
6
3
7
0/-0.15
10
11.5
EC04AC-M5-0.8-L3
EC04AC-M5-0.8-L3
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
5
0.8
+0.10/+0.05
7
3
8
0/-0.15
12
13.9
EC04AC-M6-1.0-L3
EC04AC-M6-1.0-L3
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
6
1.0
+0.10/+0.05
8
4
10
0/-0.15
14
16.2
EC04AC-M8-1.0-L4
EC04AC-M8-1.0-L4
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
8
1.0
+0.10/+0.05
9
4
13
0/-0.15
17
19.6
EC04AC-M8-1.25-L4
EC04AC-M8-1.25-L4
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
8
1.25
+0.10/+0.05
9
4
13
0/-0.15
17
19.6
EC04AC-M10-1.25-L4
EC04AC-M10-1.25-L4
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
10
1.25
+0.10/+0.05
11
4
16
0/-0.15
21
24.2
EC04AC-M10-1.5-L4
EC04AC-M10-1.5-L4
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
10
1.5
+0.10/+0.05
11
4
16
0/-0.15
21
24.4
EC04AC-M12-1.25-L5
EC04AC-M12-1.25-L5
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
12
1.25
+0.10/+0.05
12
4
18
0/-0.15
23
26.6
EC04AC-M12-1.5-L5
EC04AC-M12-1.5-L5
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
12
1.5
+0.10/+0.05
12
4
18
0/-0.15
23
26.6
EC04AC-M14-1.5-L5
EC04AC-M14-1.5-L5
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
14
1.5
+0.10/+0.05
13
4
21
0/-0.15
26
30.0
EC04AC-M16-1.5-L8
EC04AC-M16-1.5-L8
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
16
1.5
+0.10/+0.05
15
5
25
0/-0.15
30
34.6
EC04AC-M18-1.5-L8
EC04AC-M18-1.5-L8
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
18
1.5
+0.10/+0.05
15
5
25
0/-0.15
30
34.6
EC04AC-M22-1.5-L12
EC04AC-M22-1.5-L12
EC04AC
内螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
22
1.5
+0.10/+0.05
17
6
27
0/-0.15
32
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表