您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EE09PU - 标准型·一般气动用直管·喷涂管
HEFA
40-气动类
气管
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee09pu.prj},{NB=EE09PU-0805},{SERIALS=EE09PU},{TYPE=Spray tube},{MATL1=nylon},{MATL2=polyurethane},{FATL=Air/water/oil/acid base solution},{OTA=-20~100℃},{SPE=0805},{EXT=8},{BORE=5.0},{MBR=40},{NWP=13},{MU=100},{COLOUR=translucent},{RRP=100},{SM=Whole-volume sales},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATL1
内管
ⁿ/ₐ
MATL2
外管
ⁿ/ₐ
FATL
允许的流体
ⁿ/ₐ
OTA
工作温度范围
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
EXT
外径
[mm]
BORE
内径
[mm]
MBR
最小弯曲半径
[mm]
NWP
正常工作压力
[kgf/cm²]
MU
最小单位
[m]
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
RRP
参考包装(米/卷)
ⁿ/ₐ
SM
销售方式
ⁿ/ₐ
EE09PU-0805
EE09PU-0805
EE09PU
喷涂管
尼龙
聚氨酯
空气/水/油/酸碱溶液
-20~100℃
0805
8
5.0
40
13
100
半透明
100
整卷销售
EE09PU-1065
EE09PU-1065
EE09PU
喷涂管
尼龙
聚氨酯
空气/水/油/酸碱溶液
-20~100℃
1065
10
6.5
50
11
100
半透明
100
整卷销售
EE09PU-1208
EE09PU-1208
EE09PU
喷涂管
尼龙
聚氨酯
空气/水/油/酸碱溶液
-20~100℃
1208
12
8.0
60
10
100
半透明
100
整卷销售
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Pipe 12 mm - HoKa Pipe made of sheets, 12 mm
Hoka
02.01.2024
EE12PU - 标准型·一般气动用直管·PU阻燃管
HEFA
14.06.2024
758 - Pipe 5.8m
agru
15.09.2022
EE10PU - 标准型·一般气动用直管·聚酯聚醚夹纱软管
HEFA
14.06.2024
Tee hose connectors, POM
Riegler
02.03.2015
EE05PU - 标准型·一般气动用直管/聚氨酯PU管
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表