您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EL01BU-CU - 球阀·手动式·3A标准·卫生级
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/el01bu-cu.prj},{NB=EL01CU-60},{SC=EL01CU},{LX=Pull rod type},{MAT=SUS304},{MAT1=EPDM},{MAT2=-},{GC=60},{SY=6''},{SY1=152.400},{A=146.8},{B=167.0},{D=0.0},{D1=0.0},{D2=0.0},{L=110},{L1=170},{H=160},{INFOTEXT=website},{O=0.000},{O1=0.000},{O2=0.000},{Y=0.000},{Y1=0.000},{Y2=0.000},{Y3=0.000},{Y4=0.000},{Y5=0.000},{X=0.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{XY=0.000},{G=0.000},{T=15.0},{DD=101.0},{SR=15.0},{R1=4.0},{R2=32.5},{R3=26.4},{L2=155.0},{H1=105.0},{HH=20.0},{HD=65.0},{H2=45.0},{R=78.5},{L3=6.0},{R4=76.2},{L4=25.6},{R5=0.0},{L5=0.0},{TT=5.0},{LL=0.000},{BB=0.000},{TH=0.0},{Z=0.0},{DZ=0.0},{WW=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
阀材质
ⁿ/ₐ
MAT1
密封圈材质
ⁿ/ₐ
MAT2
阀座材质
ⁿ/ₐ
GC
公称尺寸
ⁿ/ₐ
SY
适用管径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
EL01BU-5
EL01BU-5
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
5
1/2''
0.0
0.0
12.7
25.2
9.4
70
0
60
EL01BU-8
EL01BU-8
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
8
3/4''
0.0
0.0
19.1
25.2
15.8
70
0
60
EL01BU-10
EL01BU-10
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
10
1''
0.0
0.0
25.4
50.5
22.1
85
0
68
EL01BU-12
EL01BU-12
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
12
1.25''
0.0
0.0
31.8
50.5
28.5
85
0
68
EL01BU-15
EL01BU-15
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
15
1.5''
0.0
0.0
38.1
50.5
34.8
100
0
75
EL01BU-20
EL01BU-20
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
20
2''
0.0
0.0
50.8
64.0
47.5
110
0
85
EL01BU-25
EL01BU-25
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
25
2.5''
0.0
0.0
63.5
77.5
60.2
125
0
107
EL01BU-30
EL01BU-30
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
30
3''
0.0
0.0
76.2
91.0
72.9
135
0
117
EL01BU-40
EL01BU-40
EL01BU
蝶型
SUS304
硅胶
PTFE
40
4''
0.0
0.0
101.6
119.0
97.4
170
0
140
EL01CU-10
EL01CU-10
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
10
1''
22.1
50.5
0.0
0.0
0.0
66
127
77
EL01CU-15
EL01CU-15
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
15
1.5''
34.8
50.5
0.0
0.0
0.0
66
128
80
EL01CU-20
EL01CU-20
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
20
2''
47.5
64.0
0.0
0.0
0.0
72
135
88
EL01CU-25
EL01CU-25
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
25
2.5''
60.2
77.5
0.0
0.0
0.0
76
138
95
EL01CU-30
EL01CU-30
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
30
3''
72.9
91.0
0.0
0.0
0.0
76
150
102
EL01CU-40
EL01CU-40
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
40
4''
97.4
119.0
0.0
0.0
0.0
86
161
119
EL01CU-60
EL01CU-60
EL01CU
拉杆型
SUS304
EPDM
-
60
6''
146.8
167.0
0.0
0.0
0.0
110
170
160
EL01AU-5
EL01AU-5
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
5
1/2''
0.0
0.0
12.7
25.2
9.4
90
130
62
EL01AU-8
EL01AU-8
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
8
3/4''
0.0
0.0
19.1
25.2
15.8
102
130
68
EL01AU-10
EL01AU-10
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
10
1''
0.0
0.0
25.4
50.5
22.1
115
170
89
EL01AU-12
EL01AU-12
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
12
1.25''
0.0
0.0
31.8
50.5
28.5
125
170
89
EL01AU-15
EL01AU-15
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
15
1.5''
0.0
0.0
38.1
50.5
34.8
138
215
115
EL01AU-20
EL01AU-20
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
20
2''
0.0
0.0
50.8
64.0
47.5
156
215
121
EL01AU-25
EL01AU-25
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
25
2.5''
0.0
0.0
63.5
77.5
60.2
170
215
138
EL01AU-30
EL01AU-30
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
30
3''
0.0
0.0
76.2
91.0
72.9
197
325
155
EL01AU-40
EL01AU-40
EL01AU
三片式全包型
SUS304
PTFE
PTFE
40
4''
0.0
0.0
101.6
119.0
97.4
242
325
167
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表