您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-2005 - Cardan acier - Roulement à aiguilles - Rainuré - Double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_200
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_200/31_2005_1.prj},{NB=emile_maurin_31-2005-20-32-124_0},{REF=31-2005-20-32-124},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Roulement à aiguilles},{USINAGE=Rainuré},{FORME=Double},{D1=20},{D2=32},{L1=124},{L2=43.0},{L3=24},{L4=38},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 808-32-K20-124-DW},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=31_2005_1/31_2005_1_asmtpl.prj},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D22=K20},{S=20},{T=24},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.453},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
USINAGE
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 31-2005-10-2...
31-2005-10-22-74
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
10
22
74
24.0
12
26
Emile Maurin 31-2005-12-2...
31-2005-12-22-88
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
12
22
88
31.0
18
26
Emile Maurin 31-2005-12-2...
31-2005-12-25-86
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
12
25
86
28.0
13
30
Emile Maurin 31-2005-14-2...
31-2005-14-28-96
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
14
28
96
30.0
13
36
Emile Maurin 31-2005-16-2...
31-2005-16-25-104
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
16
25
104
37.0
21
30
Emile Maurin 31-2005-16-3...
31-2005-16-32-105
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
16
32
105
34.0
16
36
Emile Maurin 31-2005-20-3...
31-2005-20-32-124
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
20
32
124
43.0
24
38
Emile Maurin 31-2005-18-3...
31-2005-18-36-114
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
18
36
114
37.0
17
40
Emile Maurin 31-2005-20-4...
31-2005-20-42-128
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
20
42
128
41.0
18
46
Emile Maurin 31-2005-25-4...
31-2005-25-42-156
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
25
42
156
54.0
31
48
Emile Maurin 31-2005-22-4...
31-2005-22-45-145
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
22
45
145
47.5
22
50
Emile Maurin 31-2005-25-5...
31-2005-25-50-163
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
25
50
163
54.0
26
55
Emile Maurin 31-2005-30-5...
31-2005-30-50-188
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
30
50
188
66.0
38
56
Emile Maurin 31-2005-30-5...
31-2005-30-58-190
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
30
58
190
61.0
29
68
Emile Maurin 31-2005-32-5...
31-2005-32-58-198
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Double
32
58
198
65.0
33
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表