Model 33351 - Countersunk head self drilling screw square recess - DIN 7504 O - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33351.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_333514,2X25CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête fraisée carrée},{NORME1=DIN 7504 O},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=333514,2X25CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x25.4},{D=4.2},{DK=8.10},{L=25},{LG=19.000},{P=1.400},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.5},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=3.000},{IDNR=},{D3=3.100},{TZ=2.500},{MZ=4.600},{K1=2.6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_333513,5X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,5X19CR3
3.5x19
3.5
6.80
19
2.1
emile_maurin_333513,9X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X16CR3
3.9x16
3.9
7.50
16
2.3
emile_maurin_333513,9X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X19CR3
3.9x19
3.9
7.50
19
2.3
emile_maurin_333513,9X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X25CR3
3.9x25
3.9
7.50
25
2.3
emile_maurin_333513,9X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333513,9X32CR3
3.9x32
3.9
7.50
32
2.3
emile_maurin_333514,2X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X16CR3
4.2x15.9
4.2
8.10
16
2.5
emile_maurin_333514,2X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X19CR3
4.2x19
4.2
8.10
19
2.5
emile_maurin_333514,2X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X25CR3
4.2x25.4
4.2
8.10
25
2.5
emile_maurin_333514,2X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X32CR3
4.2x32
4.2
8.10
32
2.5
emile_maurin_333514,2X38C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,2X38CR3
4.2x38
4.2
8.10
38
2.5
emile_maurin_333514,8X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X19CR3
4.8x19
4.8
9.50
19
3.0
emile_maurin_333514,8X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X25CR3
4.8x25
4.8
9.50
25
3.0
emile_maurin_333514,8X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X32CR3
4.8x32
4.8
9.50
32
3.0
emile_maurin_333514,8X38C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X38CR3
4.8x38
4.8
9.50
38
3.0
emile_maurin_333514,8X50C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X50CR3
4.8x50
4.8
9.50
50
3.0
emile_maurin_333514,8X60C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X60CR3
4.8x60
4.8
9.50
60
3.0
emile_maurin_333514,8X70C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333514,8X70CR3
4.8x70
4.8
9.50
70
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表