您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_61
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_61/35_61.prj},{NB=emile_maurin_35-610-40-8-1,5},{REF=35-610-40-8-1,5},{L1=40},{L2=37.0},{D1=M8},{VER=1},{H1=38},{H2=10},{H3=8},{E=1,5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{DESCRIPTION=NDX.Q-40x1.5-M8},{CODE=320081},{PRA=1},{R=3.350},{WEIGHT=47},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
E
Epaisseur tube
[mm]
Emile Maurin 35-610-20-8-...
35-610-20-8-1,5
20
17.0
M8
23
10
5
1,5
Emile Maurin 35-610-25-8-...
35-610-25-8-1,5
25
22.0
M8
26
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-25-10...
35-610-25-10-1,5
25
22.0
M10
26
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-25-12...
35-610-25-12-1,5
25
22.0
M12
26
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-8-...
35-610-30-8-1,5
30
27.0
M8
31
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-10...
35-610-30-10-1,5
30
27.0
M10
31
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-12...
35-610-30-12-1,5
30
27.0
M12
31
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-14...
35-610-30-14-1,5
30
27.0
M14
31
15
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-16...
35-610-30-16-1,5
30
27.0
M16
31
15
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-8-...
35-610-30-8-2
30
26.0
M8
31
10
6
2
Emile Maurin 35-610-30-10...
35-610-30-10-2
30
26.0
M10
31
10
6
2
Emile Maurin 35-610-30-12...
35-610-30-12-2
30
26.0
M12
31
10
6
2
Emile Maurin 35-610-30-14...
35-610-30-14-2
30
26.0
M14
31
15
6
2
Emile Maurin 35-610-30-16...
35-610-30-16-2
30
26.0
M16
31
15
6
2
Emile Maurin 35-610-35-8-...
35-610-35-8-1,5
35
32.0
M8
38
10
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-10...
35-610-35-10-1,5
35
32.0
M10
38
10
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-12...
35-610-35-12-1,5
35
32.0
M12
38
10
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-14...
35-610-35-14-1,5
35
32.0
M14
38
15
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-16...
35-610-35-16-1,5
35
32.0
M16
38
15
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-20...
35-610-35-20-1,5
35
32.0
M20
38
20
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-8-...
35-610-35-8-2
35
31.0
M8
38
10
8
2
Emile Maurin 35-610-35-10...
35-610-35-10-2
35
31.0
M10
38
10
8
2
Emile Maurin 35-610-35-12...
35-610-35-12-2
35
31.0
M12
38
10
8
2
Emile Maurin 35-610-35-14...
35-610-35-14-2
35
31.0
M14
38
15
8
2
Emile Maurin 35-610-35-16...
35-610-35-16-2
35
31.0
M16
38
15
8
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-511 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Avec dis...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-501 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée acier - Avec di...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.02.2022
Modèle 35-701 - Pied à rotule technopolymère, petit diamètre, à tige fileté...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-441 - Pied à rotule polyamide, à tige filetée - Acier - Sans pati...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-442 - Pied à rotule polyamide, à tige filetée - Acier - Avec pati...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 38-04 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-230 - Pied acier à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 35-521 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-561 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque anti...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-446 - Pied à rotule polyamide, à tige filetée - Inox - Avec patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-571 - Pied technopolymère, avec trou de fixation et tige filetée ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-705 - Pied à rotule technopolymère, petit diamètre, à tige fileté...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-080 - Support antivibratoire caoutchouc petit diamètre pour faibl...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-24 - Pied acier à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表