您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-55 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes forte charge
Modèle 38-55 Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_forte_charge/38_55/38_55.prj},{NB=emile_maurin_38-552-150_0},{REF=38-552-150},{VERSION=Pivotante},{PIV=0},{FREIN=Avec frein avant},{D1=150},{D2=11},{H1=197},{L1=110},{L2=140},{L3=105},{L4=75},{L5=80},{L6=65},{L7=50},{CHARGE=700},{PLATINE=2},{INFOS=INFOTEXTE},{X=12},{D1X=98.500},{D2X=88.500},{L1X=73.000},{H1X=26.000},{H2X=18.410},{R1=12.000},{R2=17.000},{LX=90.000},{R1X=3.000},{R2X=8.000},{R3=25.000},{H3X=30.400},{H4X=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CHARGE
[kg]
PLATINE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-551-100
38-551-100
Pivotante
Sans frein
100
9
140
85
100
80
0
60
45
40
350
1
Emile Maurin 38-551-125
38-551-125
Pivotante
Sans frein
125
9
165
85
100
80
0
60
45
40
450
1
Emile Maurin 38-551-126
38-551-126
Pivotante
Sans frein
125
11
170
110
140
105
75
80
55
50
550
2
Emile Maurin 38-551-150
38-551-150
Pivotante
Sans frein
150
11
197
110
140
105
75
80
65
50
700
2
Emile Maurin 38-551-160
38-551-160
Pivotante
Sans frein
160
11
202
110
140
105
75
80
65
50
750
2
Emile Maurin 38-551-175
38-551-175
Pivotante
Sans frein
175
11
220
110
140
105
75
80
67
50
800
2
Emile Maurin 38-551-200
38-551-200
Pivotante
Sans frein
200
11
245
110
140
105
75
80
67
50
900
2
Emile Maurin 38-551-250
38-551-250
Pivotante
Sans frein
250
11
295
110
140
105
75
80
82
60
900
2
Emile Maurin 38-552-100
38-552-100
Pivotante
Avec frein avant
100
9
140
85
100
80
0
60
45
40
350
1
Emile Maurin 38-552-125
38-552-125
Pivotante
Avec frein avant
125
9
165
85
100
80
0
60
45
40
450
1
Emile Maurin 38-552-126
38-552-126
Pivotante
Avec frein avant
125
11
170
110
140
105
75
80
55
50
550
2
Emile Maurin 38-552-150
38-552-150
Pivotante
Avec frein avant
150
11
197
110
140
105
75
80
65
50
700
2
Emile Maurin 38-552-160
38-552-160
Pivotante
Avec frein avant
160
11
202
110
140
105
75
80
65
50
750
2
Emile Maurin 38-552-175
38-552-175
Pivotante
Avec frein avant
175
11
220
110
140
105
75
80
67
50
800
2
Emile Maurin 38-552-200
38-552-200
Pivotante
Avec frein avant
200
11
245
110
140
105
75
80
67
50
900
2
Emile Maurin 38-552-250
38-552-250
Pivotante
Avec frein avant
250
11
295
110
140
105
75
80
82
60
900
2
Emile Maurin 38-557-100
38-557-100
Fixe
Sans frein
100
9
140
85
100
80
0
60
45
40
350
0
Emile Maurin 38-557-125
38-557-125
Fixe
Sans frein
125
9
165
85
100
80
0
60
45
40
450
0
Emile Maurin 38-557-126
38-557-126
Fixe
Sans frein
125
11
170
110
140
105
75
80
55
50
550
0
Emile Maurin 38-557-150
38-557-150
Fixe
Sans frein
150
11
197
110
140
105
75
80
65
50
700
0
Emile Maurin 38-557-160
38-557-160
Fixe
Sans frein
160
11
202
110
140
105
75
80
65
50
750
0
Emile Maurin 38-557-175
38-557-175
Fixe
Sans frein
175
11
220
110
140
105
75
80
67
50
800
0
Emile Maurin 38-557-200
38-557-200
Fixe
Sans frein
200
11
245
110
140
105
75
80
67
50
900
0
Emile Maurin 38-557-250
38-557-250
Fixe
Sans frein
250
11
295
110
140
105
75
80
82
60
900
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 38-56 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-121 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-22 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-61 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-10 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-51 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-117 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-112 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-41 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-93 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine, simple ou ju...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 38-50 - Roue forte charge à bandage polyuréthane, jante en aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-25 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
07160 - Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier ou Inox
norelem
30.05.2024
Modèle 38-03 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表