피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-111 - Aimant plat avec crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-11 Aimant plat avec crochet ou anneau
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_11/41_111.prj},{NB=emile_maurin_41-111-36},{REF=41-111-36},{VERSION=Avec crochet},{D1=36},{D2=13.5},{D3=3.5},{H1=7.7},{H2=32.0},{FORCE=100},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 50.6-HF-36-A},{NORMNR=GN 50.6},{WEIGHT=0.0450},{CTN=85051100},{VERS=9},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
±1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
±2
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-111-16
41-111-16
Avec crochet
16
10.0
2.5
4.5
24.5
18
Emile Maurin 41-111-20
41-111-20
Avec crochet
20
10.0
2.5
6.0
28.0
30
Emile Maurin 41-111-25
41-111-25
Avec crochet
25
13.5
3.5
7.0
30.5
40
Emile Maurin 41-111-32
41-111-32
Avec crochet
32
13.5
3.5
7.0
30.5
80
Emile Maurin 41-111-36
41-111-36
Avec crochet
36
13.5
3.5
7.7
32.0
100
Emile Maurin 41-111-40
41-111-40
Avec crochet
40
13.5
3.5
8.0
30.5
125
Emile Maurin 41-111-47
41-111-47
Avec crochet
47
13.5
3.5
9.0
34.0
180
Emile Maurin 41-111-50
41-111-50
Avec crochet
50
13.5
3.5
10.0
32.0
220
Emile Maurin 41-111-57
41-111-57
Avec crochet
57
13.5
3.5
10.5
35.0
280
Emile Maurin 41-111-63
41-111-63
Avec crochet
63
13.5
3.5
14.0
36.0
350
Emile Maurin 41-111-80
41-111-80
Avec crochet
80
23.0
5.5
18.0
57.5
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성