피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62101 - Vis à métaux tête hexagonale entièrement filetée - DIN 933 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/boulonnerie_hexa/inox_a2/62101.prj},{NB=emile_maurin_6210112X110},{REF=6210112X110},{DXL=12x110},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=110},{S=19.0},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{K=7.5},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 621012X4
621012X4
2x4
Acier inoxydable A2
2
4
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X5
621012X5
2x5
Acier inoxydable A2
2
5
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X6
621012X6
2x6
Acier inoxydable A2
2
6
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X8
621012X8
2x8
Acier inoxydable A2
2
8
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X10
621012X10
2x10
Acier inoxydable A2
2
10
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X12
621012X12
2x12
Acier inoxydable A2
2
12
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X16
621012X16
2x16
Acier inoxydable A2
2
16
4.0
1.4
Emile Maurin 621012X20
621012X20
2x20
Acier inoxydable A2
2
20
4.0
1.4
Emile Maurin 621012,5X4
621012,5X4
2.5x4
Acier inoxydable A2
3
4
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X5
621012,5X5
2.5x5
Acier inoxydable A2
3
5
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X6
621012,5X6
2.5x6
Acier inoxydable A2
3
6
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X8
621012,5X8
2.5x8
Acier inoxydable A2
3
8
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X10
621012,5X10
2.5x10
Acier inoxydable A2
3
10
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X12
621012,5X12
2.5x12
Acier inoxydable A2
3
12
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X16
621012,5X16
2.5x16
Acier inoxydable A2
3
16
5.0
1.7
Emile Maurin 621012,5X20
621012,5X20
2.5x20
Acier inoxydable A2
3
20
5.0
1.7
Emile Maurin 621013X5
621013X5
3x5
Acier inoxydable A2
3
5
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X6
621013X6
3x6
Acier inoxydable A2
3
6
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X8
621013X8
3x8
Acier inoxydable A2
3
8
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X10
621013X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
10
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X12
621013X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
12
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X14
621013X14
3x14
Acier inoxydable A2
3
14
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X16
621013X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
16
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X18
621013X18
3x18
Acier inoxydable A2
3
18
5.5
2.0
Emile Maurin 621013X20
621013X20
3x20
Acier inoxydable A2
3
20
5.5
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성