피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62803 - Vis à métaux tête fraisée inviolables "Snake eyes" - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62803.prj},{NB=emile_maurin_628035X12},{REF=628035X12},{DXL=5x12},{MAT=Inox A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{DK=9.0},{C=0.450},{R=0.500},{A=1.600},{W=27.266},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.350},{K=3.00},{L=12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 628033X10
628033X10
3x10
Inox A2
3
5.5
1.60
10
Emile Maurin 628033X12
628033X12
3x12
Inox A2
3
5.5
1.60
12
Emile Maurin 628033X16
628033X16
3x16
Inox A2
3
5.5
1.60
16
Emile Maurin 628034X10
628034X10
4x10
Inox A2
4
7.3
2.20
10
Emile Maurin 628034X12
628034X12
4x12
Inox A2
4
7.5
2.20
12
Emile Maurin 628034X16
628034X16
4x16
Inox A2
4
7.5
2.20
16
Emile Maurin 628034X20
628034X20
4x20
Inox A2
4
7.5
2.20
20
Emile Maurin 628035X12
628035X12
5x12
Inox A2
5
9.0
3.00
12
Emile Maurin 628035X16
628035X16
5x16
Inox A2
5
9.0
3.00
16
Emile Maurin 628035X20
628035X20
5x20
Inox A2
5
9.0
3.00
20
Emile Maurin 628035X25
628035X25
5x25
Inox A2
5
9.0
3.00
25
Emile Maurin 628035X30
628035X30
5x30
Inox A2
5
9.0
3.00
30
Emile Maurin 628036X20
628036X20
6x20
Inox A2
6
10.7
3.20
20
Emile Maurin 628036X25
628036X25
6x25
Inox A2
6
10.7
3.20
25
Emile Maurin 628036X30
628036X30
6x30
Inox A2
6
10.7
3.20
30
Emile Maurin 628036X40
628036X40
6x40
Inox A2
6
10.7
3.20
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless s...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
400Vac Ratings - Wall Mounted Drives - 380, 400 or 415 V
ABB
15.07.2022
480Vac Ratings - Free Standing Drives w/ Enclosure Extension - 380, 400, 41...
ABB
15.07.2022
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Ultra Low Harmonic Drives - 480Vac, Cabinet Drives - 380, 400, 415, 460, 48...
ABB
15.07.2022
240Vac Ratings - Wall Mounted Drives - 208, 220, 230, or 240 V
ABB
15.07.2022
Reference 62409 - Raised countersunk head tapping screw form C six lobe rec...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62223 - Countersunk head thread rolling screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62442 - Countersunk head self drilling screw square recess - DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62434 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성