피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 74990SS - Rondelle autobloquante collée à effet de pente NORD-LOCK® - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/74990ss.prj},{NB=emile_maurin_7499012SS},{REF=7499012SS},{D=M12},{D1=13.0},{D2=19.5},{S=2.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 749903SS
749903SS
M3
3.4
7.0
2.2
Emile Maurin 749904SS
749904SS
M4
4.4
7.6
2.2
Emile Maurin 749905SS
749905SS
M5
5.4
9.0
2.2
Emile Maurin 749906SS
749906SS
M6
6.5
10.8
2.2
Emile Maurin 749908SS
749908SS
M8
8.7
13.0
2.0
Emile Maurin 7499010SS
7499010SS
M10
10.7
16.6
2.0
Emile Maurin 7499012SS
7499012SS
M12
13.0
19.5
2.0
Emile Maurin 7499014SS
7499014SS
M14
15.2
23.0
3.0
Emile Maurin 7499016SS
7499016SS
M16
17.0
25.4
3.0
Emile Maurin 7499018SS
7499018SS
M18
19.5
29.0
3.2
Emile Maurin 7499020SS
7499020SS
M20
21.4
30.7
3.0
Emile Maurin 7499022SS
7499022SS
M22
23.4
34.5
3.2
Emile Maurin 7499024SS
7499024SS
M24
25.3
39.0
3.2
Emile Maurin 7499027SS
7499027SS
M27
28.4
42.0
6.8
Emile Maurin 7499033SS
7499033SS
M33
34.4
48.5
6.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성