피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 79050 - GROOVED PIN WITH ROUND HEAD ISO 8746 - PLAIN
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/accessoire/79050.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_790503X4_400},{DES=Clou cannelé à tête ronde},{NORME1=ISO 8746},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=790503X4},{LODLEVEL=400},{DXL=3x4},{IDNR=},{D=3.0},{L=4},{DK=5.45},{RK=2.800},{K=1.95},{F=0.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_790501,4X3
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790501,4X3
1.4x3
1.4
3
2.60
0.90
emile_maurin_790501,4X4
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790501,4X4
1.4x4
1.4
4
2.60
0.90
emile_maurin_790501,4X5
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790501,4X5
1.4x5
1.4
5
2.60
0.90
emile_maurin_790501,4X6
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790501,4X6
1.4x6
1.4
6
2.60
0.90
emile_maurin_790502X3
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502X3
2x3
2.0
3
3.70
1.30
emile_maurin_790502X4
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502X4
2x4
2.0
4
3.70
1.30
emile_maurin_790502X5
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502X5
2x5
2.0
5
3.70
1.30
emile_maurin_790502X6
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502X6
2x6
2.0
6
3.70
1.30
emile_maurin_790502X8
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502X8
2x8
2.0
8
3.70
1.30
emile_maurin_790502X10
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502X10
2x10
2.0
10
3.70
1.30
emile_maurin_790502,5X3
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502,5X3
2.5x3
2.5
3
4.60
1.60
emile_maurin_790502,5X4
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502,5X4
2.5x4
2.5
4
4.60
1.60
emile_maurin_790502,5X5
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502,5X5
2.5x5
2.5
5
4.60
1.60
emile_maurin_790502,5X6
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502,5X6
2.5x6
2.5
6
4.60
1.60
emile_maurin_790502,5X8
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502,5X8
2.5x8
2.5
8
4.60
1.60
emile_maurin_790502,5X10
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790502,5X10
2.5x10
2.5
10
4.60
1.60
emile_maurin_790503X4
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X4
3x4
3.0
4
5.45
1.95
emile_maurin_790503X5
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X5
3x5
3.0
5
5.45
1.95
emile_maurin_790503X6
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X6
3x6
3.0
6
5.45
1.95
emile_maurin_790503X8
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X8
3x8
3.0
8
5.45
1.95
emile_maurin_790503X10
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X10
3x10
3.0
10
5.45
1.95
emile_maurin_790503X12
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X12
3x12
3.0
12
5.45
1.95
emile_maurin_790503X16
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790503X16
3x16
3.0
16
5.45
1.95
emile_maurin_790504X6
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790504X6
4x6
4.0
6
7.25
2.55
emile_maurin_790504X8
Clou cannelé à tête ronde
ISO 8746
-
Acier
brut
-
-
790504X8
4x8
4.0
8
7.25
2.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성