您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-024 - Unité linéaire avec vernier et indicateur de position digital - Verticale - Sans manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_02/90_024.prj},{NB=emile_maurin_90-024-80-170-50_0},{L1=170},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=80},{L7=50},{L8=2.0},{L9=27},{L10=25},{L11=55},{L12=33},{D3=22},{H1=20.5},{H2=51},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{KENNZIFFER=1},{D33=22},{D4=80},{H22=35.5},{L66=24},{L77=31},{L111=66},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{REF=90-024-80-170-50},{D1=M8x1},{COURSE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 90-024-50-95...
90-024-50-95-25
95
25
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-024-50-12...
90-024-50-120-50
120
50
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-024-50-14...
90-024-50-145-75
145
75
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-024-50-17...
90-024-50-170-100
170
100
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-024-80-14...
90-024-80-145-25
145
25
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-024-80-17...
90-024-80-170-50
170
50
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-024-80-19...
90-024-80-195-75
195
75
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-024-80-22...
90-024-80-220-100
220
100
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-024-120-1...
90-024-120-185-25
185
25
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-024-120-2...
90-024-120-210-50
210
50
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-024-120-2...
90-024-120-235-75
235
75
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-024-120-2...
90-024-120-260-100
260
100
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OSPE-BHD - OSPE BHD Belt-Driven Actuators
Parker Electromechanical
28.09.2022
GN 900 DR - Adjustable slide units, type DR, with adjustable handle and dig...
JW Winco
25.06.2024
GN 900 DR - Adjustable slide units, type DR, with adjustable handle and dig...
Berger Tools
04.04.2023
Modèle 90-240 - Plaque de montage non percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
GN 900 DR - Adjustable slide units, type DR, with adjustable handle and dig...
Ganter
19.06.2024
Modèle 90-022 - Unité linéaire avec vernier et indicateur de position digit...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表