피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-03 - Unité linéaire avec volant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_03/90_03.prj},{NB=emile_maurin_90-030-120-260-100_0},{L2=100},{L3=160},{L4=10},{L5=18},{L6=120},{L7=80},{L8=2.0},{L9=40},{L10=25},{D3=100},{H1=26.3},{H2=45.0},{H3=46},{H4=13.8},{H5=10.0},{D5=34},{B=120},{L5X=18},{L6X=34},{L7X=40},{L8X=69},{L9X=41},{L10X=33},{D33=34},{H6=57},{L11=75},{L12=25},{S=80},{T=2.0},{TX1=4.7},{WX1=1.0},{BX1=119.0},{BX2=24.00},{L111=260},{BX3=61.0},{HX1=44.0},{HX2=31.9},{HX3=24.0},{HX4=12.0},{HX5=17.0},{HX6=6.0},{HX7=3.0},{RX1=5.0},{RX2=5.5},{RX3=3.30},{RX4=0.0},{LX3=39.0},{LX4=11.5},{LX5=29.0},{LX6=17.0},{LX7=26.9},{LX8=19.0},{LX9=21.5},{VERS=4},{LX10=15.0},{LX11=25.8},{LX12=38.4},{LX13=15.8},{LX14=7.0},{LX15=60.0},{LX16=5.5},{LX17=2.3},{LX18=0.0},{LX19=0.0},{LX20=6.0},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L1L2
l1-l2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 90-030-50-95...
90-030-50-95-25
Sans manette indexable
95
25
95-25
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-50-12...
90-030-50-120-50
Sans manette indexable
120
50
120-50
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-50-14...
90-030-50-145-75
Sans manette indexable
145
70
145-75
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-50-17...
90-030-50-170-100
Sans manette indexable
170
100
170-100
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-80-14...
90-030-80-145-25
Sans manette indexable
145
25
145-25
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-80-17...
90-030-80-170-50
Sans manette indexable
170
50
170-50
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-80-19...
90-030-80-195-75
Sans manette indexable
195
70
195-75
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-80-22...
90-030-80-220-100
Sans manette indexable
220
100
220-100
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-120-1...
90-030-120-185-25
Sans manette indexable
185
25
185-25
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-030-120-2...
90-030-120-210-50
Sans manette indexable
210
50
210-50
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-030-120-2...
90-030-120-235-75
Sans manette indexable
235
70
235-75
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-030-120-2...
90-030-120-260-100
Sans manette indexable
260
100
260-100
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-50-95...
90-032-50-95-25
Avec manette indexable
92-25
70
95-25
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-50-12...
90-032-50-120-50
Avec manette indexable
120-50
70
120-50
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-50-14...
90-032-50-145-75
Avec manette indexable
145-75
70
145-75
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-50-17...
90-032-50-170-100
Avec manette indexable
170-100
70
170-100
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-80-14...
90-032-80-145-25
Avec manette indexable
145-25
120
145-25
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-80-17...
90-032-80-170-50
Avec manette indexable
170-50
120
170-50
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-80-19...
90-032-80-195-75
Avec manette indexable
195-75
120
195-75
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-80-22...
90-032-80-220-100
Avec manette indexable
220-100
120
220-100
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-120-1...
90-032-120-185-25
Avec manette indexable
185-25
160
185-25
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-120-2...
90-032-120-210-50
Avec manette indexable
210-50
160
210-50
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-120-2...
90-032-120-235-75
Avec manette indexable
235-75
160
235-75
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-120-2...
90-032-120-260-100
Avec manette indexable
260-100
160
260-100
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성