피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-623 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec vis torx
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_62/90_623.prj},{NB=emile_maurin_90-623-28-1440},{REF=90-623-28-1440},{PARTNUMBER=GN 2422-28-1440-40-XT},{NORMNR=GN 2422},{M1=40},{B1=12.3},{M2=80},{SW=T25},{WEIGHT=1.742},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_623/90_623_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{PALIER=fixé},{FORME=Avec vis torx},{H1=28},{D1=5.5},{D2=6.4},{D3=M5},{D4=11.0},{L1=1440},{L2=12.3},{L3=40},{L4=80},{L5=10},{S1=4.0},{S2=2.0},{S3=T25},{INFOS=INFOTEXTE},{L22=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PALIER
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Emile Maurin 90-623-18-24...
90-623-18-240
fixé
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
240
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-623-18-40...
90-623-18-400
fixé
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
400
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-623-18-56...
90-623-18-560
fixé
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
560
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-623-18-80...
90-623-18-800
fixé
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
800
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-623-18-10...
90-623-18-1040
fixé
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
1040
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-623-18-12...
90-623-18-1200
fixé
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
1200
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-623-28-40...
90-623-28-400
fixé
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
400
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-623-28-56...
90-623-28-560
fixé
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
560
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-623-28-80...
90-623-28-800
fixé
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
800
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-623-28-10...
90-623-28-1040
fixé
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
1040
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-623-28-12...
90-623-28-1200
fixé
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
1200
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-623-28-14...
90-623-28-1440
fixé
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
1440
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-623-35-40...
90-623-35-400
fixé
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
400
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-623-35-56...
90-623-35-560
fixé
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
560
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-623-35-80...
90-623-35-800
fixé
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
800
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-623-35-10...
90-623-35-1040
fixé
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
1040
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-623-35-12...
90-623-35-1200
fixé
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
1200
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-623-35-14...
90-623-35-1440
fixé
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
1440
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-623-43-40...
90-623-43-400
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
400
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-623-43-56...
90-623-43-560
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
560
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-623-43-80...
90-623-43-800
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
800
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-623-43-10...
90-623-43-1040
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
1040
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-623-43-12...
90-623-43-1200
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
1200
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-623-43-15...
90-623-43-1520
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
1520
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-623-43-20...
90-623-43-2000
fixé
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
2000
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 90-644 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme st...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-624 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec tr...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-662 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation concentriqu...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-661 - Galet pour guidage linéaire à galets - Alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-275 - Goupille élastique fendue série épaisse - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 90-621 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec v...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-622 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec t...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-663 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation excentrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-641 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme St...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-645 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme la...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성