您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-51 - Cache pour profilés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
Model 94-51 Cap for aluminium profile
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_51/94_51.prj},{NB=emile_maurin_94-513-45-90},{REF=94-513-45-90},{COL=Noir},{FORME=M},{L1=45},{L2=90},{H1=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=12},{XX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 94-511-20-20
94-511-20-20
Noir
B
20
20
2.5
Emile Maurin 94-511-20-40
94-511-20-40
Noir
B
20
40
2.5
Emile Maurin 94-511-30-30
94-511-30-30
Noir
B
30
30
2.5
Emile Maurin 94-511-30-60
94-511-30-60
Noir
B
30
60
2.5
Emile Maurin 94-511-40-40
94-511-40-40
Noir
B
40
40
2.5
Emile Maurin 94-511-40-80
94-511-40-80
Noir
B
40
80
2.5
Emile Maurin 94-511-45-45
94-511-45-45
Noir
B
45
45
2.5
Emile Maurin 94-511-45-90
94-511-45-90
Noir
B
45
90
2.5
Emile Maurin 94-511-50-50
94-511-50-50
Noir
B
50
50
3.0
Emile Maurin 94-511-50-10...
94-511-50-100
Noir
B
50
100
3.0
Emile Maurin 94-511-60-60
94-511-60-60
Noir
B
60
60
2.5
Emile Maurin 94-511-80-80
94-511-80-80
Noir
B
80
80
2.5
Emile Maurin 94-511-90-90
94-511-90-90
Noir
B
90
90
2.5
Emile Maurin 94-511-100-1...
94-511-100-100
Noir
B
100
100
3.0
Emile Maurin 94-512-20-20
94-512-20-20
Noir
I
20
20
3.0
Emile Maurin 94-512-20-40
94-512-20-40
Noir
I
20
40
3.0
Emile Maurin 94-512-30-30
94-512-30-30
Noir
I
30
30
3.0
Emile Maurin 94-512-30-60
94-512-30-60
Noir
I
30
60
3.0
Emile Maurin 94-512-40-40
94-512-40-40
Noir
I
40
40
4.0
Emile Maurin 94-512-40-80
94-512-40-80
Noir
I
40
80
4.0
Emile Maurin 94-512-80-80
94-512-80-80
Noir
I
80
80
4.0
Emile Maurin 94-513-32-32
94-513-32-32
Noir
M
32
32
2.5
Emile Maurin 94-513-45-45
94-513-45-45
Noir
M
45
45
2.5
Emile Maurin 94-513-45-90
94-513-45-90
Noir
M
45
90
2.5
Emile Maurin 94-513-90-90
94-513-90-90
Noir
M
90
90
2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1053 - Cache de recouvrement type B et type I
KIPP
27.05.2024
Modèle 94-880 - Tasseau pivotant pour profilés aluminium - Taraudage standa...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-113 - Plaque de fixation Avec l2 = l1 / l2 = 2 x l1
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 94-130 - Plaque pour pied et roulette
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-103 - Equerre de fixation avec languette de centrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-101 - Équerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 94-61 - Cache rainure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.05.2022
Modèle 92-127 - Noix de serrage orthogonale, aluminium, à plusieurs élément...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 94-121 - Raccord articulé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-910 - Tasseau pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-560 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-03 - Profilé aluminium 30x30, forme B et I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 23-020 - Tasseau pour rainure en T - Acier - DIN 508
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 94-114 - Raccord d'angle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表