您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
Registrar
Senha perdida?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Todos os catálogos
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Catálogos certificados
Por categorias
Por países
Por padrões
Idiomas disponíveis para o catálogo:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
ES-SSEBMZ, ES-SSEBMZ-MX, ES-SSE2BMZ, ES-SSE2BMZ-MX - ES Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks (RoHS Compliant) Slight Clearance - Fixed Type
Misumi
Metric
Linear Guides
Powered by
Seleção de modelos em CAD
{misumi/metric/06_linear_guides/es_ssebmz_asmtab.prj},{NB=ES-SSEBMZ10-35},{MAT=S},{NOB=},{MX=},{H=10},{GREASE=},{LS=35},{W=31},{L1=30.0},{B=24},{C=10},{S=M4},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=11.0},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT4=},{PPATH=sebmz_series/sebmz_asmtpl.prj}
Definições do filtro
Aplicar filtro
Remover o filtro
Cancelar
1
2
3
4
5
LINA
Lista de peças
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ES-SSEBMZ8-40
ES-SSEBMZ8-40
ES-SSEBMZ
8
24
23.6
19
8
M3
13.6
6.5
0.3
7
8.5
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
ES-SSEBMZ10-35
ES-SSEBMZ10-35
ES-SSEBMZ
10
31
30.0
24
10
M4
19.0
7.8
0.3
9
11.0
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
ES-SSEBMZ13-45
ES-SSEBMZ13-45
ES-SSEBMZ
13
38
33.9
31
12
M4
19.9
10.0
0.5
12
13.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
ES-SSEBMZ16-70
ES-SSEBMZ16-70
ES-SSEBMZ
16
44
42.4
36
16
M4
27.4
12.0
0.5
15
14.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
ES-SSEBMZ20-100
ES-SSEBMZ20-100
ES-SSEBMZ
20
54
50.0
46
25
M5
34.6
15.0
0.5
20
17.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.0
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF