You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
Bitte klicken Sie hier, um den Seiteninhalt in einem neuen Tab zu öffnen.
Wenn die geöffnete Seite zunächst nicht funktioniert, versuchen Sie, die Seite neu zu laden.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, damit PARTcommunity funktioniert
CAD Modelle
Anmelden
Registrieren
Passwort vergessen?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
ES-SSELBWNLZ, ES-SSEL2BWNLZ - ES Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes (Light Preload) (RoHS Compliant) Slight Clearance - Specified Type
Misumi
metric
06_linear_guides
Powered by
CAD-Modellauswahl
{misumi/metric/06_linear_guides/es_sselbwnlz_asmtab.prj},{NB=ES-SSELBWNLZ12-291},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=291},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{S1=3.0},{LL2=3.0},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{N=15.0},{C2=24},{LL1=2.5},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbwnz_series/selbwnz_asmtpl.prj}
Filtereinstellungen
Filter anwenden
Filter löschen
Abbrechen
1
2
3
4
LINA
Stückliste
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ES-SSELBWNLZ9-81
ES-SSELBWNLZ9-81
ES-SSELBWNLZ
9
25
43.5
19
19
M3x3
32.5
7
0.3
12.5
19
2.5
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
ES-SSELBWNLZ12-291
ES-SSELBWNLZ12-291
ES-SSELBWNLZ
12
30
51.6
23
24
M3x3
40.6
9
0.3
15.0
24
2.5
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.5
ES-SSELBWNLZ14-111
ES-SSELBWNLZ14-111
ES-SSELBWNLZ
14
40
61.6
28
28
M3x3.5
47.4
11
0.5
20.0
28
3.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
ES-SSELBWNLZ16-111
ES-SSELBWNLZ16-111
ES-SSELBWNLZ
16
60
74.9
45
35
M4x4.5
59.9
13
0.5
30.0
35
4.0
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt