피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ESFJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 重载型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/esfjp.prj},{NB=ESFJP-D12-L55},{CODE=ESFJP},{LX=重载型},{CODE1='ESFJP','ESFHP','ESFJC','ESFHC'},{D=12},{L=55},{DD=2.000},{S=10.500},{JXZH=120.62},{THXS=8.24},{PDF=esfjp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
工作极限载荷
[N]
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESFJP-D3-L10
ESFJP-D3-L10
平行向
重载型
SWP-A/B
3
10
0.500
2.000
8.8
3.24
ESFJP-D3-L15
ESFJP-D3-L15
平行向
重载型
SWP-A/B
3
15
0.500
3.700
8.8
1.77
ESFJP-D3-L20
ESFJP-D3-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
3
20
0.500
5.200
8.8
1.27
ESFJP-D3-L25
ESFJP-D3-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
3
25
0.500
6.800
8.8
0.98
ESFJP-D3-L30
ESFJP-D3-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
3
30
0.500
8.500
8.8
0.78
ESFJP-D4-L15
ESFJP-D4-L15
平行向
重载型
SWP-A/B
4
15
0.600
4.000
11.1
2.16
ESFJP-D4-L20
ESFJP-D4-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
4
20
0.600
6.400
11.1
1.37
ESFJP-D4-L25
ESFJP-D4-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
4
25
0.600
8.400
11.1
0.98
ESFJP-D4-L30
ESFJP-D4-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
4
30
0.600
10.900
11.1
0.78
ESFJP-D4-L35
ESFJP-D4-L35
平行向
重载型
SWP-A/B
4
35
0.600
12.400
11.1
0.69
ESFJP-D4-L40
ESFJP-D4-L40
平行向
重载型
SWP-A/B
4
40
0.600
15.000
11.1
0.57
ESFJP-D5-L15
ESFJP-D5-L15
平行向
重载型
SWP-A/B
5
15
0.800
2.900
20.79
5.39
ESFJP-D5-L20
ESFJP-D5-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
5
20
0.800
4.600
20.79
3.43
ESFJP-D5-L25
ESFJP-D5-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
5
25
0.800
6.400
20.79
2.45
ESFJP-D5-L30
ESFJP-D5-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
5
30
0.800
8.400
20.79
1.86
ESFJP-D5-L35
ESFJP-D5-L35
平行向
重载型
SWP-A/B
5
35
0.800
10.000
20.79
1.57
ESFJP-D5-L40
ESFJP-D5-L40
平行向
重载型
SWP-A/B
5
40
0.800
11.400
20.79
1.38
ESFJP-D5-L45
ESFJP-D5-L45
平行向
重载型
SWP-A/B
5
45
0.800
13.300
20.79
1.18
ESFJP-D5-L50
ESFJP-D5-L50
平行向
重载型
SWP-A/B
5
50
0.800
15.200
20.79
1.03
ESFJP-D6-L20
ESFJP-D6-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
6
20
1.000
3.700
33.15
6.57
ESFJP-D6-L25
ESFJP-D6-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
6
25
1.000
5.300
33.15
4.61
ESFJP-D6-L30
ESFJP-D6-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
6
30
1.000
6.900
33.15
3.53
ESFJP-D6-L35
ESFJP-D6-L35
平行向
重载型
SWP-A/B
6
35
1.000
8.300
33.15
2.94
ESFJP-D6-L40
ESFJP-D6-L40
平行向
重载型
SWP-A/B
6
40
1.000
10.000
33.15
2.45
ESFJP-D6-L45
ESFJP-D6-L45
平行向
重载型
SWP-A/B
6
45
1.000
10.800
33.15
2.27
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
Spring, 220mm, SS - Spring, 220mm, Stainless Steel
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
Extension Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
LN01E - Tension spring - Heavy duty type
HEFA
15.06.2024
AUM - Tension Springs-Moderate Load Type
SAMLO
24.03.2023
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
AUW - Tension Springs-Heavy Load Type
SAMLO
24.03.2023
DIN 2097 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
3SE79311AD - Position switch (accessories)
Siemens Industry
19.09.2023
Extension Springs - Standard - MX
M&R Spring
18.03.2019
AFSP、OFSP、BAFSP、BOFSP - The length can be specified freely
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
PCW 63 - pneumatic cylinder
Unimotion
05.05.2022
MAE-EINSTELLMUTTER-RN-FS - Spare Parts - Adjusting Rings for Sliding Hubs F...
MÄDLER
26.04.2024
LN01F - Tension spring - Medium and heavy load type
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성