피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EWKO-..L/S - Adjustable elbow fittings with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/ewko_l_s.prj},{NB=EWKO-42L 708.2670.420.20},{TYPE=EWKO-42L},{MATNR=708.2670.420.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L1=63.0},{L2=40.0},{L3=56.0},{SW1=60},{SW2=50},{E1=36.0},{E2=34.0},{KG=1121},{X1=1.2},{M=52},{P=2.0},{X2=19.180},{X3=1.2},{X4=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
EWKO-06L 708.2670.060.20
EWKO-06L
708.2670.060.20
L
315
6
12x1.5
27.0
12.0
26.0
14
12
43
EWKO-08L 708.2670.080.20
EWKO-08L
708.2670.080.20
L
315
8
14x1.5
29.0
14.0
27.5
17
12
59
EWKO-10L 708.2670.100.20
EWKO-10L
708.2670.100.20
L
315
10
16x1.5
30.5
15.0
29.0
19
14
80
EWKO-12L 708.2670.120.20
EWKO-12L
708.2670.120.20
L
315
12
18x1.5
32.0
17.0
29.5
22
17
105
EWKO-15L 708.2670.150.20
EWKO-15L
708.2670.150.20
L
315
15
22x1.5
36.0
21.0
32.5
27
19
175
EWKO-18L 708.2670.180.20
EWKO-18L
708.2670.180.20
L
315
18
26x1.5
40.0
23.5
32.5
32
24
248
EWKO-22L 708.2670.220.20
EWKO-22L
708.2670.220.20
L
160
22
30x2.0
44.0
27.5
38.5
36
27
344
EWKO-28L 708.2670.280.20
EWKO-28L
708.2670.280.20
L
160
28
36x2.0
47.0
30.5
41.5
41
36
476
EWKO-35L 708.2670.350.20
EWKO-35L
708.2670.350.20
L
160
35
45x2.0
56.0
34.5
51.0
50
41
715
EWKO-42L 708.2670.420.20
EWKO-42L
708.2670.420.20
L
160
42
52x2.0
63.0
40.0
56.0
60
50
1121
EWKO-06S 708.2670.060.30
EWKO-06S
708.2670.060.30
S
630
6
14x1.5
31.0
16.0
27.0
17
12
64
EWKO-08S 708.2670.080.30
EWKO-08S
708.2670.080.30
S
630
8
16x1.5
32.0
17.0
27.5
19
14
86
EWKO-10S 708.2670.100.30
EWKO-10S
708.2670.100.30
S
630
10
18x1.5
34.0
17.5
30.0
22
17
120
EWKO-12S 708.2670.120.30
EWKO-12S
708.2670.120.30
S
630
12
20x1.5
38.0
21.5
31.0
24
17
143
EWKO-14S 708.2670.140.30
EWKO-14S
708.2670.140.30
S
630
14
22x1.5
40.0
22.0
35.0
27
19
188
EWKO-16S 708.2670.160.30
EWKO-16S
708.2670.160.30
S
400
16
24x1.5
43.0
24.5
36.5
30
24
265
EWKO-20S 708.2670.200.30
EWKO-20S
708.2670.200.30
S
400
20
30x2.0
48.0
26.5
44.5
36
27
412
EWKO-25S 708.2670.250.30
EWKO-25S
708.2670.250.30
S
400
25
36x2.0
54.0
30.0
50.0
46
36
763
EWKO-30S 708.2670.300.30
EWKO-30S
708.2670.300.30
S
400
30
42x2.0
62.0
35.5
55.0
50
41
968
EWKO-38S 708.2670.380.30
EWKO-38S
708.2670.380.30
S
315
38
52x2.0
72.0
41.0
63.0
60
50
1458
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성