目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 927.4 - Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type B, Plastic contact plate without setting nut
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 927.4
GN 927.4 S
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn927_4/gn927_4_s/gn927_4_s_b_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Schraube GN927.4-82-M6-20-B-S(clamped)},{ARTNR=GN927.4-82-M6-20-B-S},{PARTNUMBER=GN 927.4-82-M6-20-B-S},{NORMNR=GN 927.4},{L1=82},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2=20},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3MIN=19.5},{L3=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=19.5},{T=12},{FARBE=silber},{PPATH=gn927_4_s_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1030},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
in clamping position
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
[mm]
L3
in clamping position
[mm]
L5
in clamping position
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-B-B
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0254
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-B-O
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0226
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-B-R
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0254
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-B-S
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0234
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-B-B
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0257
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-B-O
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0229
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-B-R
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0257
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-B-S
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0237
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-B-B
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0248
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-B-O
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0220
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-B-R
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0248
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-B-S
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0228
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-B-B
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0265
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-B-O
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0237
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-B-R
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0265
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-B-S
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0245
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-B-B
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0269
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-B-O
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0241
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-B-R
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0269
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-B-S
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0249
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-B-B
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0245
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-B-O
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0217
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-B-R
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0245
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-B-S
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0225
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-16-B-B
44
M5
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0270
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表