피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Concentric hollow shaft (F3S type)
Brother Gearmotors
For BIC
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Concentric hollow shaft / Concentric solid shaft (F3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/for_bic/standard_gearmotor_for_bic/waterproof_gearmotor_bic/concentric_hollow_solid_shaft_f3_series/f3s_bic_w_asmtab.prj},{NB=F3S30S240-WB02TMAEV2(R)},{VT=575 60(V/Hz)},{MCT=0.2kW},{B=Waterproof,200V with Brake},{OS=30},{TBT=With terminal box},{PCT=R},{PTB=},{CNSORDERNO=F3S30S240-WB02TMAEV2},{MS=Standard},{MT=Waterproof},{TYPE=Hollow shaft},{GH=F3S30-3-2},{KEY=28},{KEY1=0},{SPC=-},{GHL=192.0},{M=MD-T020},{FC=MD-T020BW},{MFC=220.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=412.5},{GH1=F3S30-3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
F3S20S5-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
20
E-BOX
F3S20S5-WB01TAVEN
F3S20S5-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/5
20
E-BOX
F3S20S5-WB01TAVEV2
F3S20S5-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/5
20
E-BOX
F3S20S5-WB01TAVEV4
F3S20S7-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/7
20
E-BOX
F3S20S7-WB01TAVEN
F3S20S7-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/7
20
E-BOX
F3S20S7-WB01TAVEV2
F3S20S7-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/7
20
E-BOX
F3S20S7-WB01TAVEV4
F3S20S10-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/10
20
E-BOX
F3S20S10-WB01TAVEN
F3S20S10-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/10
20
E-BOX
F3S20S10-WB01TAVEV2
F3S20S10-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/10
20
E-BOX
F3S20S10-WB01TAVEV4
F3S20S12-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/12
20
E-BOX
F3S20S12-WB01TAVEN
F3S20S12-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/12
20
E-BOX
F3S20S12-WB01TAVEV2
F3S20S12-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/12
20
E-BOX
F3S20S12-WB01TAVEV4
F3S20S15-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/15
20
E-BOX
F3S20S15-WB01TAVEN
F3S20S15-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/15
20
E-BOX
F3S20S15-WB01TAVEV2
F3S20S15-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/15
20
E-BOX
F3S20S15-WB01TAVEV4
F3S20S20-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/20
20
E-BOX
F3S20S20-WB01TAVEN
F3S20S20-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/20
20
E-BOX
F3S20S20-WB01TAVEV2
F3S20S20-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/20
20
E-BOX
F3S20S20-WB01TAVEV4
F3S20S25-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/25
20
E-BOX
F3S20S25-WB01TAVEN
F3S20S25-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/25
20
E-BOX
F3S20S25-WB01TAVEV2
F3S20S25-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/25
20
E-BOX
F3S20S25-WB01TAVEV4
F3S20S30-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/30
20
E-BOX
F3S20S30-WB01TAVEN
F3S20S30-WB01TAVEV2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,200V with Brak...
1/30
20
E-BOX
F3S20S30-WB01TAVEV2
F3S20S30-WB01TAVEV4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,400V with Brak...
1/30
20
E-BOX
F3S20S30-WB01TAVEV4
F3S20S40-WB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Waterproof,w/o Brake
1/40
20
E-BOX
F3S20S40-WB01TAVEN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Washdown Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S Type) - Standard efficiency...
Brother Gearmotors
24.02.2023
Concentric hollow shaft (F3 series)
Brother Gearmotors
12.01.2023
Small Flange Mount
Brother Gearmotors
20.03.2023
Concentric hollow shaft (F3S type)
Brother Gearmotors
20.03.2023
F3S type
NISSEI Corporation
20.05.2024
F3S type motor for out door
NISSEI Corporation
20.05.2024
Concentric hollow shaft (F3 series)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Hollow shaft (FS type)
Brother Gearmotors
07.04.2023
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Flange mount
Brother Gearmotors
12.01.2023
Hollow shaft (FS type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성