OR - BSPP - Parallel single banjo BSPP
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel single banjos BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_single_banjos_bspp_and_iso/or_bspp.prj},{NB=fbo_or_AC22G1/2BJNBAB},{TOD=22},{THR=G1/2B},{I=9.6},{C=38.0},{H=37.0},{B=30},{HB=7},{K=22.0},{S=18.0},{Q=44.0},{A=36},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{D=13.000},{S1=42.600},{A1=15.500},{D4=22},{D1=20.960},{D2=18.630},{X=16.000},{Y=23.000},{R=2.000},{Y1=9.000},{D3=22.000},{D5=26.000},{INFO=INFO }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[인치]
I
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
HB
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
A
[mm]
FBO - OR AC 6 G1/8B JN BA...
6
G1/8B
5.9
27.5
20.5
17
5
13.0
21.0
36.5
17
FBO - OR AC 8 G1/4B JN BA...
8
G1/4B
7.8
27.5
25.5
22
6
16.0
20.0
36.5
19
FBO - OR AC 10 G1/4B JN B...
10
G1/4B
7.8
27.5
25.5
22
6
16.0
20.0
37.0
22
FBO - OR AC 12 G3/8B JN B...
12
G3/8B
7.8
30.0
29.5
24
6
18.0
14.5
36.0
24
FBO - OR AC 14 G3/8B JN B...
14
G3/8B
7.8
30.0
29.5
24
6
18.0
18.0
36.0
27
FBO - OR AC 16 G3/8B JN B...
16
G3/8B
7.8
30.0
29.5
24
6
18.0
17.0
36.5
30
FBO - OR AC 18 G1/2B JN B...
18
G1/2B
9.6
38.0
37.0
30
7
22.0
17.5
42.0
30
FBO - OR AC 20 G1/2B JN B...
20
G1/2B
9.6
38.0
37.0
30
7
22.0
18.5
43.0
32
FBO - OR AC 22 G1/2B JN B...
22
G1/2B
9.6
38.0
37.0
30
7
22.0
18.0
44.0
36
FBO - OR AC 25 G3/4B JN B...
25
G3/4B
13.6
50.0
43.0
36
9
25.5
27.5
50.5
41
FBO - OR AC 28 G1-B JN BA...
28
G1-B
14.1
50.0
51.0
41
9
30.0
27.5
50.5
46
FBO - OR AC 30 G1-B JN BA...
30
G1-B
14.1
50.0
51.0
41
9
30.0
27.0
51.5
46
FBO - OR AC 1/8 G1/4B JN ...
1/8
G1/4B
7.8
27.5
25.5
22
6
16.0
18.5
37.0
22
FBO - OR AC 1/4 G1/4B JN ...
1/4
G1/4B
7.8
27.5
25.5
22
6
16.0
15.5
37.5
27
FBO - OR AC 3/8 G3/8B JN ...
3/8
G3/8B
7.8
30.0
29.5
24
6
18.0
17.0
37.0
30
FBO - OR AC 1/2 G1/2B JN ...
1/2
G1/2B
9.6
38.0
37.0
30
7
22.0
18.0
43.0
36
FBO - OR AC 3/4 G3/4B JN ...
3/4
G3/4B
13.6
50.0
43.0
36
9
25.5
27.5
50.5
46
FBO - OR AC 1" G1-B JN BA...
1"
G1-B
14.1
50.0
51.0
41
9
30.0
21.0
51.5
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성