您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FCK-*-N1/FCK-*-C-N1 Stopper nut - Shock absorber FCK Series optional parts
CKD
空壓氣缸
緩衝吸收器
調整式緩衝器 FCK
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/shock_absorber/fck_series/fck_stopper_nut_asmtab.prj},{NB=FCK-40-N1 (FCK-M-40)},{TYPE=FCK-40-N1},{MODEL=FCK-M-40},{MODELX='FCK-M-40','FCK-H-40'},{SERIES=40: 392J},{SERIES1=40},{VERS=1},{INFOTEXT=Product Info },{A=45},{B=53.1},{C=-},{D=-},{E=46},{F=M36x1.5},{ST=50.0},{DX=0.0},{GX=25.0},{FNDM=36.0},{FPN=1.5},{KX=12.0},{NX=160.0},{PPATH=fck_stopper_nut_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
FCK-0.18-N1
10
15.0
-
-
13
M10x1
FCK-0.5-N1
12
16.2
-
-
14
M12x1
FCK-0.6-N1
12
19.6
-
-
17
M14x1.5
FCK-1-N1
15
21.9
-
-
19
M16x1.5
FCK-3-N1
30
27.7
-
-
24
M20x1.5
FCK-5-N1
20
37.0
-
-
32
M25x1.5
FCK-8.1-N1
35
37.0
-
-
32
M27x1.5
FCK-20-N1
38
41.6
-
-
36
M30x1.5
FCK-40-N1
45
53.1
-
-
46
M36x1.5
FCK-0.18-C-N1
-
-
16
15.0
13
M10x1
FCK-0.5-C-N1
-
-
16
16.2
14
M12x1
FCK-0.6-C-N1
-
-
20
19.6
17
M14x1.5
FCK-1-C-N1
-
-
30
21.9
19
M16x1.5
FCK-3-C-N1
-
-
47
27.7
24
M20x1.5
FCK-5-C-N1
-
-
32
37.0
32
M25x1.5
FCK-6.5-C-N1
-
-
50
37.0
32
M25x1.5
FCK-8.1-C-N1
-
-
55
37.0
32
M27x1.5
FCK-20-C-N1
-
-
58
41.6
36
M30x1.5
FCK-40-C-N1
-
-
65
53.1
46
M36x1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FCK
CKD
11.08.2023
FCK-*-A Deflection angle adaptor - Shock absorber FCK Series optional parts
CKD
13.07.2023
RB S - Stopper nut
SMC Corporation
26.06.2024
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Lock Nut
TAIYO
14.06.2023
MDSC-0816-2050 - 油壓緩衝器(不可調自動補償功能)
MINDMAN
04.11.2021
RB - 轉角缸 葉片型
長拓流體科技
17.08.2023
Flange Type - Heavy Load SHS-C
THK
23.05.2024
MAKC, MAKS - Shock Absorbers - Fixed Type
Misumi
03.06.2021
帶開關 SCS2-L
CKD
27.02.2024
FJ
CKD
13.07.2023
FK
CKD
13.07.2023
CM2 SN - Mounting Nut
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表