FCS106 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb64.prj},{NB=FCS106-96 High},{PN=FCS106-96},{LOD=High},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B64},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=1.0},{PA=20},{N=96},{LOD2='High','Low'},{PD=96.00},{OD=98.00},{B=10},{FW=6},{FW1=6.0000},{HS=hubless},{MM=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FCS106-24 High
FCS106-24
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
24
24.00
26.00
10
6
hubless
FCS106-30 High
FCS106-30
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
30
30.00
32.00
10
6
hubless
FCS106-32 High
FCS106-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
32
32.00
34.00
10
6
hubless
FCS106-36 High
FCS106-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
36
36.00
38.00
10
6
hubless
FCS106-48 High
FCS106-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
48
48.00
50.00
10
6
hubless
FCS106-60 High
FCS106-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
60
60.00
62.00
10
6
hubless
FCS106-64 High
FCS106-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
64
64.00
66.00
10
6
hubless
FCS106-72 High
FCS106-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
72
72.00
74.00
10
6
hubless
FCS106-96 High
FCS106-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
96
96.00
98.00
10
6
hubless
FCA106-24 High
FCA106-24
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
24
24.00
26.00
10
6
hubless
FCA106-30 High
FCA106-30
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
30
30.00
32.00
10
6
hubless
FCA106-32 High
FCA106-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
32
32.00
34.00
10
6
hubless
FCA106-36 High
FCA106-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
36
36.00
38.00
10
6
hubless
FCA106-48 High
FCA106-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
48
48.00
50.00
10
6
hubless
FCA106-60 High
FCA106-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
60
60.00
62.00
10
6
hubless
FCA106-64 High
FCA106-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
64
64.00
66.00
10
6
hubless
FCA106-72 High
FCA106-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
72
72.00
74.00
10
6
hubless
FCA106-96 High
FCA106-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
1.0
20
96
96.00
98.00
10
6
hubless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PBS86 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 10mm Bore 10mm Face 20° Pressure...
WMBerg
06.06.2023
PCS86 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 10mm Face Pin Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CBS56 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 10mm Bore 6mm Face Clamp Hub Sty...
WMBerg
06.06.2023
PAS87 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 10mm Bore 12mm Face Pin Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CDS64 & CDA64 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
FBS120 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 11/16" Bore - 3/8" Face - AGMA Q...
WMBerg
06.06.2023
22264 - Sprockets single 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
VNA01_51 - Standard spur gear, pressure angle 20°, wheel hub specified type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FCU106 - Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style - 20° Pre...
WMBerg
06.06.2023
R1M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless St...
WMBerg
06.06.2023
RXP-EST 800 - Extruder gear units - gearmotors
STM
16.04.2024
CCS64 & CCA64 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PCS95 & PCA95 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
MAE-STZR-M1.5-B17-C45-HRC54 - Spur Gears Made with One-Sided Hub, Steel C45...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성