피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2RIVR - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking tabs ROUND HEAD RIVETS DIN 660 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
Stainless steel fasteners
Marine Hardware, Closing fittings
Pins, rivets, circlips, locking tabs
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/marine_hardware_closing_fittings/pins_rivets_circlips_locking_tabs/v_2rivr.prj},{NB=fginox_2RIVR514},{D=5},{L=14},{DK=8.80},{DS=4.82},{E=2.5},{H=3.0},{NATURE=INOX A2 / S.S 304},{SMAX=7.000},{SMAX1=10.000},{R=0.400},{D7=5.200},{D8=8.800},{K1=3.000},{R1=4.600},{K2=2.400},{T1=2.300},{DX=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
DK
D
[mm]
DS
d
[mm]
E
e
[mm]
H
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2RIVR26
2RIVR26
2
6
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR28
2RIVR28
2
8
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR210
2RIVR210
2
10
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR212
2RIVR212
2
12
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR214
2RIVR214
2
14
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR216
2RIVR216
2
16
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR218
2RIVR218
2
18
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR220
2RIVR220
2
20
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR225
2RIVR225
2
25
3.50
1.87
1.0
1.2
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR36
2RIVR36
3
6
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR38
2RIVR38
3
8
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR310
2RIVR310
3
10
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR312
2RIVR312
3
12
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR314
2RIVR314
3
14
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR316
2RIVR316
3
16
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR318
2RIVR318
3
18
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR320
2RIVR320
3
20
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR325
2RIVR325
3
25
5.20
2.87
1.5
1.8
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR46
2RIVR46
4
6
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR48
2RIVR48
4
8
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR410
2RIVR410
4
10
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR412
2RIVR412
4
12
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR414
2RIVR414
4
14
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR416
2RIVR416
4
16
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
FG INOX - 2RIVR418
2RIVR418
4
18
7.00
3.87
2.0
2.4
INOX A2 / S.S 304
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07170 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
Reference 65101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
26.02.2020
V.2RIVF - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking...
FG INOX
25.04.2023
MÄDLER®-AXIAL-KULG - Single Direction Thrust Ball Bearings MÄDLER®, Single ...
MÄDLER
10.04.2024
FN 3588 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund 6Kt A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Modèle 221762 - Bague d'arrêt pour arbre - type E - DIN 6799
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
B0097 - Hexagon head bolts with shank DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24...
Blohm
03.06.2024
BN 66 - Hex head bolts partially threaded, with metric fine thread (DIN 960...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
V.2RIVA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking...
FG INOX
16.02.2017
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성