피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2STF U - Machine screws SLOTTED SET SCREWS CONE POINT DIN 553 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
Stainless steel fasteners
Fasteners
Machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/fasteners/machine_screws/v_2stf_u.prj},{NB=fginox_2STF520U},{D=5.0},{L=20},{I=0.80},{PMIN=2},{PMAX=2.35},{H=2.50},{PAS=0.80},{PX=2.350},{DX=5},{DT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
PMIN
P min
[mm]
PMAX
P max
[mm]
H
h
[mm]
PAS
[mm]
FG INOX - 2STF165U
2STF165U
1.6
5
0.25
0.88
1.06
0.80
0.35
FG INOX - 2STF166U
2STF166U
1.6
6
0.25
0.88
1.06
0.80
0.35
FG INOX - 2STF168U
2STF168U
1.6
8
0.25
0.88
1.06
0.80
0.35
FG INOX - 2STF1610U
2STF1610U
1.6
10
0.25
0.88
1.06
0.80
0.35
FG INOX - 2STF25U
2STF25U
2.0
5
0.25
1
1.2
1.00
0.40
FG INOX - 2STF26U
2STF26U
2.0
6
0.25
1
1.2
1.00
0.40
FG INOX - 2STF28U
2STF28U
2.0
8
0.25
1
1.2
1.00
0.40
FG INOX - 2STF210U
2STF210U
2.0
10
0.25
1
1.2
1.00
0.40
FG INOX - 2STF212U
2STF212U
2.0
12
0.25
1
1.2
1.00
0.40
FG INOX - 2STF216U
2STF216U
2.0
16
0.25
1
1.2
1.00
0.40
FG INOX - 2STF255U
2STF255U
2.5
5
0.40
1.1
1.33
1.25
0.45
FG INOX - 2STF256U
2STF256U
2.5
6
0.40
1.1
1.33
1.25
0.45
FG INOX - 2STF258U
2STF258U
2.5
8
0.40
1.1
1.33
1.25
0.45
FG INOX - 2STF2510U
2STF2510U
2.5
10
0.40
1.1
1.33
1.25
0.45
FG INOX - 2STF2512U
2STF2512U
2.5
12
0.40
1.1
1.33
1.25
0.45
FG INOX - 2STF2516U
2STF2516U
2.5
16
0.40
1.1
1.33
1.25
0.45
FG INOX - 2STF35U
2STF35U
3.0
5
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF36U
2STF36U
3.0
6
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF38U
2STF38U
3.0
8
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF310U
2STF310U
3.0
10
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF312U
2STF312U
3.0
12
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF316U
2STF316U
3.0
16
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF320U
2STF320U
3.0
20
0.40
1.25
1.5
1.50
0.50
FG INOX - 2STF45U
2STF45U
4.0
5
0.60
1.75
2.05
2.00
0.70
FG INOX - 2STF46U
2STF46U
4.0
6
0.60
1.75
2.05
2.00
0.70
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2STF_P - Machine screws SLOTTED SET SCREWS FLAT POINT DIN 551 NFE 27-115 ...
FG INOX
25.04.2023
Round Shaft with scale (Scale direction:Left) - Semi Order
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
V.2HC_U - Machine screws HEXAGON SOCKET SET SCREWS CONE POINT DIN 914 Inox ...
FG INOX
25.04.2023
V.2HC_P - Machine screws HEXAGON SOCKET SET SCREWS, FLAT POINT DIN 913 Inox...
FG INOX
25.04.2023
SG1004 - Ground Ball Screws
KSS.,Co.Ltd.
19.12.2023
ROLLER BEARING 626 – 2RS
FM
21.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성