피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2VO - Machine screws EYE BOLTS DIN 444 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
Stainless steel fasteners
Fasteners
Machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/fasteners/machine_screws/2_vo.prj},{NB=fginox_2VO10120},{D=10},{L=120},{DK=19.48},{D2=10},{E=11.82},{PAS=1.50},{IX1=26.000},{IX2=32.000},{IX3=0.000},{X=3.800},{R=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
DK
D
[mm]
D2
d2
[mm]
E
[mm]
PAS
[mm]
FG INOX - 2VO630
2VO630
6
30
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO635
2VO635
6
35
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO640
2VO640
6
40
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO645
2VO645
6
45
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO650
2VO650
6
50
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO655
2VO655
6
55
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO660
2VO660
6
60
13.57
6
6.85
1.00
FG INOX - 2VO830
2VO830
8
30
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO835
2VO835
8
35
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO840
2VO840
8
40
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO845
2VO845
8
45
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO850
2VO850
8
50
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO855
2VO855
8
55
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO860
2VO860
8
60
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO865
2VO865
8
65
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO870
2VO870
8
70
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO875
2VO875
8
75
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO880
2VO880
8
80
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO890
2VO890
8
90
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO8100
2VO8100
8
100
17.57
8
8.85
1.25
FG INOX - 2VO1040
2VO1040
10
40
19.48
10
11.82
1.50
FG INOX - 2VO1045
2VO1045
10
45
19.48
10
11.82
1.50
FG INOX - 2VO1050
2VO1050
10
50
19.48
10
11.82
1.50
FG INOX - 2VO1055
2VO1055
10
55
19.48
10
11.82
1.50
FG INOX - 2VO1060
2VO1060
10
60
19.48
10
11.82
1.50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
28.06.2024
DIN6336-STGR-GG - Star Knobs DIN 6336 GG, Version C and E
MÄDLER
26.04.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Ganter
19.06.2024
BN 2851 - Eye bolts (DIN 444 B), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
MAE-STGR-5335-RF - Star Knobs 5335 Stainless Steel, Version C and E
MÄDLER
26.04.2024
V.4PM - Machine screws EYE SCREWS Inox A4 / S.S 316 Price per piece
FG INOX
16.02.2017
V.4VA - Machine screws LIFTING EYE BOLTS DIN 580 Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
01.07.2024
EWNM-SST-FP - ELESA-Wing nuts
Elesa
24.06.2024
V.4EMM - Marine hardware, closing fittings JAW / JAW SWIVELS Inox A4 / S.S ...
FG INOX
16.02.2017
DIN 315
Special Collection
14.08.2023
V.2EA - LIFTING EYE NUTS DIN 582 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
DIN6336-STGR-PR-K - Star Knobs Similar to DIN 6336 Pr, Version K
MÄDLER
26.04.2024
DIN6336-STGR-AL-E - Star Knobs Similar to DIN 6336 AL; Version E
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성