피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2CAPS S10 - ANSI Pipe caps SCH10S Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Pipe caps
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_pipe_caps/i_2caps_s10.prj},{NB=fginox_2CAPS219S10},{REF=2CAPS219S10},{DN=8\"},{D=219.1},{DX=219.100},{H=101.6},{HX=120.000},{EP=3.760},{EPX=4.600},{WEIGHT=2.500},{NATURE=304L},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
EP
Ep
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2CAPS21S10
2CAPS21S10
1/2"
21.3
25.4
2.110
0.020
304L
FG INOX - 2CAPS26S10
2CAPS26S10
3/4"
26.7
25.4
2.110
0.060
304L
FG INOX - 2CAPS33S10
2CAPS33S10
1"
33.4
38.1
2.770
0.070
304L
FG INOX - 2CAPS42S10
2CAPS42S10
1"1/4
42.2
38.1
2.770
0.100
304L
FG INOX - 2CAPS48S10
2CAPS48S10
1"1/2
48.3
38.1
2.770
0.140
304L
FG INOX - 2CAPS60S10
2CAPS60S10
2"
60.3
38.1
2.770
0.180
304L
FG INOX - 2CAPS73S10
2CAPS73S10
2"1/2
73.0
38.1
3.050
0.310
304L
FG INOX - 2CAPS88S10
2CAPS88S10
3"
88.9
50.8
3.050
0.450
304L
FG INOX - 2CAPS114S10
2CAPS114S10
4"
114.3
63.5
3.050
0.770
304L
FG INOX - 2CAPS141S10
2CAPS141S10
5"
141.3
76.2
3.400
1.100
304L
FG INOX - 2CAPS168S10
2CAPS168S10
6"
168.3
88.9
3.400
1.600
304L
FG INOX - 2CAPS219S10
2CAPS219S10
8"
219.1
101.6
3.760
2.500
304L
FG INOX - 4CAPS21S10
4CAPS21S10
1/2"
21.3
25.4
2.110
0.020
316L
FG INOX - 4CAPS26S10
4CAPS26S10
3/4"
26.7
25.4
2.110
0.060
316L
FG INOX - 4CAPS33S10
4CAPS33S10
1"
33.4
38.1
2.770
0.070
316L
FG INOX - 4CAPS42S10
4CAPS42S10
1"1/4
42.2
38.1
2.770
0.100
316L
FG INOX - 4CAPS48S10
4CAPS48S10
1"1/2
48.3
38.1
2.770
0.140
316L
FG INOX - 4CAPS60S10
4CAPS60S10
2"
60.3
38.1
2.770
0.180
316L
FG INOX - 4CAPS73S10
4CAPS73S10
2"1/2
73.0
38.1
3.050
0.310
316L
FG INOX - 4CAPS88S10
4CAPS88S10
3"
88.9
50.8
3.050
0.450
316L
FG INOX - 4CAPS114S10
4CAPS114S10
4"
114.3
63.5
3.050
0.770
316L
FG INOX - 4CAPS141S10
4CAPS141S10
5"
141.3
76.2
3.400
1.100
316L
FG INOX - 4CAPS168S10
4CAPS168S10
6"
168.3
88.9
3.400
1.600
316L
FG INOX - 4CAPS219S10
4CAPS219S10
8"
219.1
101.6
3.760
2.500
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성