피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2MF - 3000 lbs Forged fittings NPT Unions and accessories MALE / FEMALE UNIONS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
3000 lbs Forged fittings
NPT Unions and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/3000_lbs_forged_fittings/npt_unions_and_accessories/i_2mf.prj},{NB=fginox_2MF50},{REF=2MF50},{DN=50},{G=2\"},{GX=59.614},{L=120},{O=103},{WEIGHT=2.700},{NATURE=304L},{PPATH=i_2mf/i_2mf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2MF8
2MF8
8
1/4"
63
36
0.210
304L
FG INOX - 2MF12
2MF12
12
3/8"
69
47
0.440
304L
FG INOX - 2MF15
2MF15
15
1/2"
77
47
0.450
304L
FG INOX - 2MF20
2MF20
20
3/4"
80
56
0.610
304L
FG INOX - 2MF25
2MF25
25
1"
97
65
0.945
304L
FG INOX - 2MF32
2MF32
32
1"1/4
101
78
1.200
304L
FG INOX - 2MF40
2MF40
40
1"1/2
110
86
1.900
304L
FG INOX - 2MF50
2MF50
50
2"
120
103
2.700
304L
FG INOX - 4MF8
4MF8
8
1/4"
63
36
0.210
316L
FG INOX - 4MF12
4MF12
12
3/8"
69
47
0.440
316L
FG INOX - 4MF15
4MF15
15
1/2"
77
47
0.450
316L
FG INOX - 4MF20
4MF20
20
3/4"
80
56
0.610
316L
FG INOX - 4MF25
4MF25
25
1"
97
65
0.954
316L
FG INOX - 4MF32
4MF32
32
1-1/4"
101
78
1.200
316L
FG INOX - 4MF40
4MF40
40
1-1/2"
110
86
1.900
316L
FG INOX - 4MF50
4MF50
50
2"
120
103
2.700
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성