피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2PAS10 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Flanges
Plain welding flanges
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/flanges/plain_welding_flanges/i_2pas10.prj},{NB=fginox_2PAS700},{REF=2PAS700},{PN=10},{DN=700},{D=895},{DXTUBE=711.0},{B=52.0},{NBT=24},{DX=30},{C=840},{WEIGHT=67.8},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PN
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXTUBE
ø tube
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NBT
nb holes
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2PAS200
2PAS200
10
200
340
219.1
24.0
8
22
295
10.0
304L
FG INOX - 2PAS250
2PAS250
10
250
395
273.0
26.0
12
22
350
12.8
304L
FG INOX - 2PAS300
2PAS300
10
300
445
323.9
26.0
12
22
400
13.8
304L
FG INOX - 2PAS350
2PAS350
10
350
505
355.6
28.0
16
22
460
20.6
304L
FG INOX - 2PAS400
2PAS400
10
400
565
406.4
32.0
16
26
515
27.9
304L
FG INOX - 2PAS450
2PAS450
10
450
615
457.0
36.0
20
26
565
33.6
304L
FG INOX - 2PAS500
2PAS500
10
500
670
508.0
38.0
20
26
620
41.1
304L
FG INOX - 2PAS600
2PAS600
10
600
780
610.0
42.0
20
30
725
51.9
304L
FG INOX - 2PAS700
2PAS700
10
700
895
711.0
52.0
24
30
840
67.8
304L
FG INOX - 4PAS200
4PAS200
10
200
340
219.1
24.0
8
22
295
10.0
316L
FG INOX - 4PAS250
4PAS250
10
250
395
273.0
26.0
12
22
350
12.8
316L
FG INOX - 4PAS300
4PAS300
10
300
445
323.9
26.0
12
22
400
13.8
316L
FG INOX - 4PAS350
4PAS350
10
350
505
355.6
28.0
16
22
460
20.6
316L
FG INOX - 4PAS400
4PAS400
10
400
565
406.4
32.0
16
26
515
27.9
316L
FG INOX - 4PAS450
4PAS450
10
450
615
457.0
36.0
20
26
565
33.6
316L
FG INOX - 4PAS500
4PAS500
10
500
670
508.0
38.0
20
26
620
41.1
316L
FG INOX - 4PAS600
4PAS600
10
600
780
610.0
42.0
20
30
725
51.9
316L
FG INOX - 4PAS700
4PAS700
10
700
895
711.0
52.0
24
30
840
67.8
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성