피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2TS S10 - ANSI WELDED SCH10S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI TEES
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_tees/i_2ts_s10.prj},{NB=fginox_2TS219S10},{REF=2TS219S10},{DN=8\"},{FIEXT=219.1},{L=355.6},{H=177.8},{EP=3.76},{WEIGHT=11.070},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
FIEXT
ø ext
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
EP
Ep
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2TS21S10
2TS21S10
1/2"
21.3
50.8
25.4
2.11
0.090
304L
FG INOX - 2TS26S10
2TS26S10
3/4"
26.7
56.8
28.4
2.11
0.129
304L
FG INOX - 2TS33S10
2TS33S10
1"
33.4
76.2
38.1
2.77
0.223
304L
FG INOX - 2TS42S10
2TS42S10
1"1/4
42.2
95.6
47.8
2.77
0.356
304L
FG INOX - 2TS48S10
2TS48S10
1"1/2
48.3
114.4
57.2
2.77
0.497
304L
FG INOX - 2TS60S10
2TS60S10
2"
60.3
127.0
63.5
2.77
0.681
304L
FG INOX - 2TS73S10
2TS73S10
2"1/2
73.0
152.4
76.2
3.05
1.200
304L
FG INOX - 2TS88S10
2TS88S10
3"
88.9
171.8
85.9
3.05
1.500
304L
FG INOX - 2TS114S10
2TS114S10
4"
114.3
209.2
104.6
3.05
2.460
304L
FG INOX - 2TS141S10
2TS141S10
5"
141.3
248.0
124.0
3.40
4.040
304L
FG INOX - 2TS168S10
2TS168S10
6"
168.3
285.4
142.7
3.40
5.500
304L
FG INOX - 2TS219S10
2TS219S10
8"
219.1
355.6
177.8
3.76
11.070
304L
FG INOX - 4TS21S10
4TS21S10
1/2"
21.3
50.8
25.4
2.11
0.090
316L
FG INOX - 4TS26S10
4TS26S10
3/4"
26.7
56.8
28.4
2.11
0.129
316L
FG INOX - 4TS33S10
4TS33S10
1"
33.4
76.2
38.1
2.77
0.223
316L
FG INOX - 4TS42S10
4TS42S10
1"1/4
42.2
95.6
47.8
2.77
0.356
316L
FG INOX - 4TS48S10
4TS48S10
1"1/2
48.3
114.4
57.2
2.77
0.497
316L
FG INOX - 4TS60S10
4TS60S10
2"
60.3
127.0
63.5
2.77
0.681
316L
FG INOX - 4TS73S10
4TS73S10
2"1/2
73.0
152.4
76.2
3.05
1.200
316L
FG INOX - 4TS88S10
4TS88S10
3"
88.9
171.8
85.9
3.05
1.500
316L
FG INOX - 4TS114S10
4TS114S10
4"
114.3
209.2
104.6
3.05
2.460
316L
FG INOX - 4TS141S10
4TS141S10
5"
141.3
248.0
124.0
3.40
4.040
316L
FG INOX - 4TS168S10
4TS168S10
6"
168.3
285.4
142.7
3.40
5.500
316L
FG INOX - 4TS219S10
4TS219S10
8"
219.1
355.6
177.8
3.76
11.070
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S10E - ANSI Seamless welding tees SEAMLESS SCH10S TEES Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FE...
FG INOX
16.02.2017
I.2LE_S40 - ANSI Seamless welding SCH40S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.23DE_I - ISO SEAMLESS BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S40 - ANSI WELDED SCH40S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_S10 - ANSI WELDED CONCENTRIC reducers SCH10S Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
I.2TSS_I - ISO WELDED TEES WITHOUT SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2LE_S10 - ANSI Seamless welding SCH10S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2EXC_I - Metric WELDED ECCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S40E - ANSI Seamless welding tees SEAMLESS SCH40S TEES Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
I.2FB_I - ISO PIPE CAPS 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
13.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성