피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 8455 - WAFER wafer valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8455.prj},{NB=175836(400)},{ARTNR=175836},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=150},{F=209},{L=56},{FL=F07 / Vierkant 14},{H=203.0},{H1=293},{H2=131},{B=48.0},{D=141},{D1=125},{W=7.3},{E=120},{G=43},{PN=16},{X=6},{E1=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
F
ØF
[mm]
L
[mm]
FL
Flansch ISO 5211
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
W
Weight
[kg]
E
[mm]
G
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
Fig. 8455 50 175831
175831
Epoxy coating
50
121
43
F07 /Vierkant 11
136.0
226
62
4.5
29
125
2.5
120
43
16
Fig. 8455 65 175832
175832
Epoxy coating
65
136
46
F07 /Vierkant 11
145.0
235
70
10.0
48
125
2.9
120
43
16
Fig. 8455 80 175833
175833
Epoxy coating
80
127
46
F07 /Vierkant 11
151.0
241
89
18.0
67
125
3.2
120
43
16
Fig. 8455 100 175834
175834
Epoxy coating
100
149
52
F07 /Vierkant 11
175.0
265
106
25.0
88
125
5.2
120
43
16
Fig. 8455 125 175835
175835
Epoxy coating
125
182
56
F07 / Vierkant 14
190.0
280
120
35.0
113
125
6.3
120
43
16
Fig. 8455 150 175836
175836
Epoxy coating
150
209
56
F07 / Vierkant 14
203.0
293
131
48.0
141
125
7.3
120
43
16
Fig. 8455 200 175837
175837
Epoxy coating
200
265
60
F07 / Vierkant 17
245.5
374
164
71.0
192
200
13.7
197
50
16
Fig. 8455 250 175838
175838
Epoxy coating
250
317
68
F10 / Vierkant 22
271.0
399
200
91.5
242
200
20.1
197
50
16
Fig. 8455 300 175839
175839
Epoxy coating
300
370
78
F10 / Vierkant 22
296.0
459
235
112.0
291
250
29.2
239
60
16
Fig. 8455 350 175850
175850
Epoxy coating
350
424
78
F10 / Vierkant 22
305.0
468
270
132.0
331
250
36.2
239
60
10
Fig. 8455 400 175851
175851
Epoxy coating
400
470
106
F12 / Vierkant 27
378.0
619
286
146.0
381
400
66.0
302
71
10
Fig. 8455 450 175852
175852
Epoxy coating
450
526
118
F14 / Vierkant 36
417.0
658
315
166.0
430
400
99.0
408
71
10
Fig. 8455 500 175853
175853
Epoxy coating
500
570
132
F14 / Vierkant 36
440.0
682
355
184.0
478
400
92.0
312
86
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성