피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9118.2-2000 PN260 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding neck collar with ring-joint face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn26.0mpa/gb9118.2-2000pn26.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=310.000},{K=241.500},{L=35.500},{N=8.000},{M=M33},{GN=R39},{J=194.000},{P=161.920},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=54.000},{H=90.000},{NN=162.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=300.000},{L2=200.000},{S=3},{PPATH=gb9118.2-2000pn26.0mparj.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
GN
slot number
[mm]
J
hermetic face; min
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I DN>=350 USER
[mm]
L2
II DN>=350 USER
[mm]
S
approximation; distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN260 RJ GB/...
15
21.300
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
R12
60.500
39.670
6.350
8.740
0.800
22.500
32.000
38.000
23.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
Flanges DN20-PN260 RJ GB/...
20
26.900
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
R14
66.500
44.450
6.350
8.740
0.800
25.500
35.000
44.000
28.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
Flanges DN25-PN260 RJ GB/...
25
33.700
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
R16
71.500
50.800
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
52.000
35.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
Flanges DN32-PN260 RJ GB/...
32
42.400
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
R18
81.000
60.320
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
64.000
43.500
5.000
5.000
200.000
90.000
4
Flanges DN40-PN260 RJ GB/...
40
48.300
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
R20
92.000
68.280
6.350
8.740
0.800
32.000
44.000
70.000
50.000
6.000
6.000
200.000
90.000
4
Flanges DN50-PN260 RJ GB/...
50
60.300
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
R24
124.000
95.250
7.920
11.910
0.800
38.500
57.000
105.000
62.500
8.000
8.000
250.000
125.000
3
Flanges DN65-PN260 RJ GB/...
65
73.000
245.000
190.500
29.500
8.000
M27
R27
137.000
107.950
7.920
11.910
0.800
41.500
64.000
124.000
75.500
8.000
8.000
250.000
150.000
3
Flanges DN80-PN260 RJ GB/...
80
88.900
265.000
203.000
32.500
8.000
M30
R35
168.000
136.520
7.920
11.910
0.800
48.000
73.000
133.000
91.500
10.000
10.000
250.000
150.000
3
Flanges DN100-PN260 RJ GB...
100
114.300
310.000
241.500
35.500
8.000
M33
R39
194.000
161.920
7.920
11.910
0.800
54.000
90.000
162.000
117.000
11.000
11.000
300.000
200.000
3
Flanges DN125-PN260 RJ GB...
125
141.300
375.000
292.000
42.000
8.000
M39
R44
229.000
193.680
7.920
11.910
0.800
73.500
105.000
197.000
144.500
11.000
11.000
300.000
200.000
3
Flanges DN150-PN260 RJ GB...
150
168.300
395.000
317.500
39.000
12.000
M36
R46
248.000
211.120
7.920
13.490
1.500
83.000
119.000
229.000
171.500
13.000
13.000
350.000
250.000
3
Flanges DN200-PN260 RJ GB...
200
219.100
485.000
393.500
45.000
12.000
M42
R50
318.000
269.880
11.130
16.660
1.500
92.000
143.000
292.000
222.000
13.000
13.000
350.000
250.000
4
Flanges DN250-PN260 RJ GB...
250
273.000
585.000
482.500
51.000
12.000
M48
R54
371.000
323.850
11.130
16.660
1.500
108.000
178.000
368.000
277.500
13.000
13.000
400.000
300.000
4
Flanges DN300-PN260 RJ GB...
300
323.900
675.000
571.500
55.000
16.000
M52
R58
438.000
381.000
14.270
23.010
1.500
124.000
219.000
451.000
328.000
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN350-PN260 RJ GB...
350
355.600
750.000
635.000
60.000
16.000
M56
R63
489.000
419.100
15.880
26.970
2.400
133.500
241.000
495.000
360.000
13.000
13.000
450.000
350.000
6
Flanges DN400-PN260 RJ GB...
400
406.400
825.000
705.000
68.000
16.000
M64
R67
546.000
469.900
17.480
30.180
2.400
146.500
260.000
552.000
411.000
13.000
13.000
450.000
350.000
8
Flanges DN450-PN260 RJ GB...
450
457.000
915.000
774.500
74.000
16.000
M70
R71
613.000
533.400
17.480
30.180
2.400
162.000
276.000
597.000
462.500
13.000
13.000
450.000
350.000
8
Flanges DN500-PN260 RJ GB...
500
508.000
985.000
832.000
80.000
16.000
M76
R75
673.000
584.200
17.480
33.320
2.400
178.000
292.000
641.000
514.500
13.000
13.000
450.000
350.000
10
Flanges DN600-PN260 RJ GB...
600
610.000
1170.000
990.500
94.000
16.000
M90
R79
794.000
692.150
20.620
36.530
2.400
203.500
330.000
762.000
616.000
13.000
13.000
450.000
350.000
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성