피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.1-2000 PN40 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn4.0mpa/gb9115.1-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{F=2},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN40 RF GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN40 RF GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN40 RF GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN40 RF GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN40 RF GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN40 RF GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN40 RF GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN40 RF GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
52
92
92
5.0
10
6
Flanges DN80-PN40 RF GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
58
110
110
5.6
12
6
Flanges DN100-PN40 RF GB/...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
65
134
134
6.3
12
6
Flanges DN125-PN40 RF GB/...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
68
162
162
6.3
12
6
Flanges DN150-PN40 RF GB/...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
75
190
190
7.1
12
8
Flanges DN200-PN40 RF GB/...
200
219.1
219
375
320
30
12
M27
284
2
34
88
244
244
8.0
16
8
Flanges DN250-PN40 RF GB/...
250
273.0
273
450
385
33
12
M30
345
2
38
105
306
306
10.0
18
10
Flanges DN300-PN40 RF GB/...
300
323.9
325
515
450
33
16
M30
409
2
42
115
362
362
10.0
18
10
Flanges DN350-PN40 RF GB/...
350
355.6
377
580
510
36
16
M33
465
2
46
125
408
418
11.0
20
10
Flanges DN400-PN40 RF GB/...
400
406.4
426
660
585
39
16
M36
535
2
50
135
462
480
12.5
20
10
Flanges DN450-PN40 RF GB/...
450
457.0
480
685
610
39
20
M36
560
2
57
135
500
530
14.2
20
12
Flanges DN500-PN40 RF GB/...
500
508.0
530
755
670
42
20
M39
615
2
57
140
562
580
16.0
20
12
Flanges DN600-PN40 RF GB/...
600
610.0
630
890
795
48
20
M45
735
2
72
150
666
686
17.5
20
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9115.1-2000 PN63 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN160 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN100 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN40 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN50 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN260 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-709 - Welding neck flange DIN 2635 / EN 1092-1 Typ 11 PN 40
Springmann
02.08.2013
GB/T9119-2000 PN40 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2COL1016 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Blind Flange
SEKISUI
07.10.2019
Model 5621 - Metric concentric reducer - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.02.2023
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN40 G - Steel pipe welding neck flanges with tongue and g...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성