카탈로그: Schaffner
생성됨: 01.10.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schaffner
FN 3270 - Compact EMC/RFI Filter for Industrial Motor Drive Applications
Schaffner
3-phase filters
Powered by
CAD모델 선택
{schaffner/3_phase_filters/fn_3270_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN3270H-320-99},{TD=160.0},{LC=6.9},{PL=12.2},{WG=7.2},{A=300},{B=200},{C=86},{D=240},{E=275.0},{F=165},{H=2.0},{I=40},{L=37.0},{VERS=6},{PRAVERS=2},{VER=1},{BAC739=120.0},{BAC676=320},{AAG402=1},{AAO159=0.0},{AAO157=0.0},{AAB202=0},{AAS575=12.2},{PE=Standard},{RC=320 (350)},{BAH005=520/300},{RCX=320},{IO=-99},{PDF=Download},{PC=801916},{G=Ø11.0},{J=M10},{K=92},{M=380},{N=211},{O=93},{P=26.5},{U=60},{V=25},{W=6},{X=12.5},{Y=37},{Z=Ø11},{PPATH=parts_3270/3270_asmtpl.prj},{SDT=8 weeks},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn3270/},{BAD915=AC},{AAF726=320},{AAN523=Bolt connection}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSTYPECODE
Type code
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PE
Performance
ⁿ/ₐ
RC
Rated current 50°C (40°C)
[A]
BAH005
Voltage
[V]
PL
Power loss 25°C/50 Hz
[W]
IO
Input/Output connections
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
FN3270H-10-44
FN3270H-10-44
806179
Standard
10 (11)
520/300
2.4
-44 (Terminal block)
150
58
58
FN3270H-20-44
FN3270H-20-44
806173
Standard
20 (22)
520/300
4.1
-44 (Terminal block)
150
58
58
FN3270H-35-33
FN3270H-35-33
806167
Standard
35 (38)
520/300
6.8
-33 (Terminal block)
160
70
68
FN3270H-50-34
FN3270H-50-34
806168
Standard
50 (55)
520/300
12.8
-34 (Terminal block)
170
85
80
FN3270H-65-34
FN3270H-65-34
806169
Standard
65 (71)
520/300
13.5
-34 (Terminal block)
170
85
80
FN3270H-80-35
FN3270H-80-35
801922
Standard
80 (88)
520/300
13.5
-35 (Terminal block)
200
95
90
FN3270H-100-35
FN3270H-100-35
801923
Standard
100 (110)
520/300
17.1
-35 (Terminal block)
230
95
90
FN3270H-150-99
FN3270H-150-99
801924
Standard
150 (164)
520/300
7.5
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3270H-200-99
FN3270H-200-99
801925
Standard
200 (219)
520/300
13.2
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3270H-250-99
FN3270H-250-99
801926
Standard
250 (274)
520/300
20.6
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3270H-320-99
FN3270H-320-99
806153
Standard
320 (350)
520/300
12.2
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3270H-400-99
FN3270H-400-99
806152
Standard
400 (438)
520/300
19.2
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3270H-600-99
FN3270H-600-99
806145
Standard
600 (657)
520/300
35.6
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3270H-800-99
FN3270H-800-99
810216
Standard
800 (876)
520/300
51.8
-99 (Busbar)
370
190
125
FN3270H-1000-99
FN3270H-1000-99
806146
Standard
1000 (1095)
520/300
81.0
-99 (Busbar)
370
190
125
FN3271H-150-99
FN3271H-150-99
821538
Standard
150 (164)
520/300
7.5
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3271H-200-99
FN3271H-200-99
821539
Standard
200 (219)
520/300
13.2
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3271H-250-99
FN3271H-250-99
821540
Standard
250 (274)
520/300
20.6
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3271H-320-99
FN3271H-320-99
821541
Standard
320 (350)
520/300
12.2
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3271H-400-99
FN3271H-400-99
821542
Standard
400 (438)
520/300
19.2
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3271H-600-99
FN3271H-600-99
821543
Standard
600 (657)
520/300
35.6
-99 (Busbar)
300
200
86
FN3271H-800-99
FN3271H-800-99
FN3271H-800-99
Standard
800 (876)
520/300
51.8
-99 (Busbar)
370
190
125
FN3271H-1000-99
FN3271H-1000-99
FN3271H-1000-99
Standard
1000 (1095)
520/300
81.0
-99 (Busbar)
370
190
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성