피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FXAA, PFXAA, SFXAA, HFXAA - 캔틸레버핀-표준타입-나사길이표준/고정링홈타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxaa_asmtab.prj},{NB=FXAA12-2-F10},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{NVAL=[12:24/1]},{H=17},{W=14},{M=M12},{MUSE=12.000},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{FTG1=2.25},{FTR1=0.60},{FTF1=9.950},{PPATH=fxaa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
FXAA3-2-F3
FXAA3-2-F3
-
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXAA3A-2-F3
FXAA3A-2-F3
-
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXAA4-2-F3
FXAA4-2-F3
-
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXAA4A-2-F3
FXAA4A-2-F3
-
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXAA5-2-F3
FXAA5-2-F3
-
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA5A-2-F3
FXAA5A-2-F3
-
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA6-2-F5
FXAA6-2-F5
-
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA6A-2-F5
FXAA6A-2-F5
-
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA8-2-F5
FXAA8-2-F5
-
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXAA8A-2-F5
FXAA8A-2-F5
-
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXAA10-2-F5
FXAA10-2-F5
-
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXAA10A-2-F5
FXAA10A-2-F5
-
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXAA12-2-F10
FXAA12-2-F10
-
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
FXAA13-2-F10
FXAA13-2-F10
-
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
FXAA15-2-F10
FXAA15-2-F10
-
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
FXAA16-2-F10
FXAA16-2-F10
-
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
FXAA17-2-F10
FXAA17-2-F10
-
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
FXAA18-2-F10
FXAA18-2-F10
-
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
FXAA20-4-F10
FXAA20-4-F10
-
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXAA20A-4-F10
FXAA20A-4-F10
-
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXAA22-4-F10
FXAA22-4-F10
-
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXAA22A-4-F10
FXAA22A-4-F10
-
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXAA25-4-F10
FXAA25-4-F10
-
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXAA25A-4-F10
FXAA25A-4-F10
-
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXAA30-4-F10
FXAA30-4-F10
-
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성