피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FXNAB, PFXNAB, SFXNAB - 캔틸레버핀-표준타입-나사길이지정/볼트고정타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxnab.prj},{NB=FXNAB16-2-F17-N12-MA6},{MAT=1},{ST=1},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{MA=6},{N=12},{NVAL=[12:24/1]},{H=21},{W=18},{M=M12},{MUSE=12},{ALT2=},{FTG=2.25},{FTR=0.60},{FTF=9.95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
FXNAB6-2-F10-N6-MA3
FXNAB6-2-F10-N6-MA3
6
6
-0.004/-0.012
±0.1
10
8
M6
FXNAB6A-2-F10-N6-MA3
FXNAB6A-2-F10-N6-MA3
6A
6
-0.004/-0.012
±0.1
14
12
M6
FXNAB8-2-F12-N8-MA4
FXNAB8-2-F12-N8-MA4
8
8
-0.005/-0.014
±0.1
12
10
M8
FXNAB8A-2-F12-N8-MA4
FXNAB8A-2-F12-N8-MA4
8A
8
-0.005/-0.014
±0.1
16
14
M8
FXNAB10-2-F12-N10-MA4
FXNAB10-2-F12-N10-MA4
10
10
-0.005/-0.014
±0.1
15
13
M10
FXNAB10A-2-F12-N10-MA4
FXNAB10A-2-F12-N10-MA4
10A
10
-0.005/-0.014
±0.1
20
17
M10
FXNAB12-2-F15-N12-MA5
FXNAB12-2-F15-N12-MA5
12
12
-0.006/-0.017
±0.1
17
14
M12
FXNAB13-2-F15-N12-MA5
FXNAB13-2-F15-N12-MA5
13
13
-0.006/-0.017
±0.1
18
15
M12
FXNAB15-2-F17-N12-MA6
FXNAB15-2-F17-N12-MA6
15
15
-0.006/-0.017
±0.1
20
17
M12
FXNAB16-2-F17-N12-MA6
FXNAB16-2-F17-N12-MA6
16
16
-0.006/-0.017
±0.1
21
18
M12
FXNAB17-2-F17-N12-MA6
FXNAB17-2-F17-N12-MA6
17
17
-0.006/-0.017
±0.1
22
19
M12
FXNAB18-2-F17-N12-MA6
FXNAB18-2-F17-N12-MA6
18
18
-0.006/-0.017
±0.1
23
20
M12
FXNAB20-4-F15-N20-MA6
FXNAB20-4-F15-N20-MA6
20
20
-0.007/-0.020
±0.1
26
24
M20
FXNAB20A-4-F15-N20-MA6
FXNAB20A-4-F15-N20-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
±0.1
26
24
M16
FXNAB22-4-F15-N20-MA6
FXNAB22-4-F15-N20-MA6
22
22
-0.007/-0.020
±0.1
28
24
M20
FXNAB22A-4-F15-N20-MA6
FXNAB22A-4-F15-N20-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
±0.1
28
24
M16
FXNAB25-4-F20-N20-MA8
FXNAB25-4-F20-N20-MA8
25
25
-0.007/-0.020
±0.1
31
27
M20
FXNAB25A-4-F20-N20-MA8
FXNAB25A-4-F20-N20-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
±0.1
31
27
M16
FXNAB30-4-F20-N20-MA8
FXNAB30-4-F20-N20-MA8
30
30
-0.007/-0.020
±0.1
36
32
M20
FXNAB30A-4-F20-N20-MA8
FXNAB30A-4-F20-N20-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
±0.1
36
32
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성